Gerätenamen ändern...

Überblick

Mit dem Befehl Gerätenamen ändern... wird der gleichnamige Dialog geöffnet, in dem der (aktuelle) Name des Geräts, wie er in der Baumstruktur der konfigurierten Gateway-Kanäle in der Registerkarte Kommunikationseinstellungen im klassischen Modus verwendet wird, geändert werden kann. Der neue Name kann im Textfeld Neu: manuell eingegeben werden. Alternativ können Sie aus der Auswahlliste die Standardoption <Gerätename> (Name des Geräts, wie er in der Gerätebaumstruktur des Projekts verwendet wird) auswählen.