Der Befehl
ist verfügbar, wenn der Knoten in der ausgewählt ist. Führen Sie den Befehl aus, um einen Knoten unter dem ausgewählten Knoten hinzuzufügen und den Editor zu öffnen.Im Editor
werden die Geräte mit den ausgewählten Geräteparametern in einer Tabelle angezeigt. Sie können die angezeigten Parameterwerte nach Bedarf anpassen. Die Eingabehilfe unterstützt Sie bei der Auswahl von Geräten und Parametern.Im Editor
stehen folgende Funktionen zur Verfügung:Schnelles Hinzufügen der Geräte einer Gerätekategorie bei der Erstellung einer Geräteliste
Hinzufügen, Ändern und Löschen von Geräten und Parametern
Verwenden mehrerer Parameterlisten in einem Projekt
Funktionen Ausschneiden/Kopieren/Einfügen, Rückgängigmachen von Änderungen und Wiederherstellen für Geräte und Parameter
Ändern der Position eines Geräts oder Parameters in der Liste
Sichtbarkeit/Änderbarkeit von Parametern in Bezug auf die Gerätekonfiguration (vergleichbar mit dem Geräteeditor)
Drucken von Parameterlisten
Ändern der Parameterwerte im Online- und Offline-Modus
Optionales Schreiben von im Online-Modus geänderten Werten als Offline-Werte in das Projekt
Unterstützung einer Textsuche für Geräte- und Parameternamen
Aktualisieren der Gerätenamen nach deren Änderung außerhalb der Parameterliste
Schritt |
Aktion |
Ergebnis |
---|---|---|
1 |
Wählen Sie einen Knoten in der aus und führen Sie den Befehl aus. |
Daraufhin wird das Dialogfeld angezeigt. |
2 |
Geben Sie einen für die zu erstellende Parameterliste ein. |
– |
3 |
Wählen Sie in der Liste die Elemente aus (z. B. und ), die in die Parameterliste aufgenommen werden sollen.Sie können auch auf die Schaltfläche klicken. |
– |
4 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche . |
Daraufhin wird das Dialogfeld geschlossen.Der Editor wird mit den ausgewählten Elementen angezeigt. |
Im Editor
werden die ausgewählten Parameter in einer Liste angezeigt.Zur Anpassung der Liste stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
|
Fügt eine neue Zeile am Tabellenende hinzu, damit Sie ein Gerät in der Liste hinzufügen können. |
|
Fügt eine neue Spalte in der Tabelle hinzu, damit Sie einen neuen Parameter in die Liste aufnehmen können. |
|
Öffnet das Dialogfeld . In der Liste können Sie Geräte auswählen, die hinzugefügt werden sollen. |
|
Verschiebt das ausgewählte Geräte um eine Zeile in der Tabelle nach oben. |
|
Verschiebt das ausgewählte Geräte um eine Zeile in der Tabelle nach unten. |
|
Verschiebt den ausgewählten Parameter um eine Spalte in der Tabelle nach links. |
|
Verschiebt den ausgewählten Parameter um eine Spalte in der Tabelle nach rechts. |
|
Löscht die ausgewählte Zeile in der Tabelle. |
Gehen Sie zur Verwendung der intelligenten Code-Bearbeitung (Smart Coding) für die ausgewählten Geräte und Parameter wie folgt vor:
Schritt |
Aktion |
Ergebnis |
---|---|---|
1 |
Doppelklicken Sie auf die Überschriftzelle einer Parameterspalte. Sie können auch einfach darauf klicken, um die Zelle zu aktivieren, und dann Buchstaben eingeben. |
– |
2 |
Drücken Sie die Tastenkombination + . |
Daraufhin wird die Liste der Parameter des ausgewählten Geräts angezeigt. |
3 |
Wählen Sie den Parameter aus, der eingefügt werden soll. |
– |
4 |
Drücken Sie die . |
Der ausgewählte Parameter wird in die Tabelle eingefügt. |