Benutzerrechteverwaltung auf Standard zurücksetzen

Zurücksetzen über EcoStruxure Machine Expert

Der Befehl Online > Sicherheit > Benutzerrechteverwaltung auf Standard zurücksetzen ist auch im Kontextmenü der Steuerungen verfügbar. Er ermöglicht Ihnen, die Gerätebenutzerrechte auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

 VORSICHT
KEIN ZUGRIFF ÜBER FTP, HTTP, OPC-UA
Wenn Sie die Benutzerrechteverwaltung auf die Standardwerte zurücksetzen, wird der Zugriff über FTP-, HTTP- und OPC-UA-Server verweigert, bis Sie Ihren individuellen Benutzernamen und Ihr Passwort festlegen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Bestätigen Sie die Meldung mit OK, wenn Sie sicher sind, dass Sie die Benutzerrechteverwaltung auf die Standardeinstellungen zurücksetzen möchten.

Zurücksetzen über den Webserver

Der Modicon M241 Logic Controller, der Modicon M251 Logic Controller und der Modicon M262 Logic/Motion Controller unterstützen das Zurücksetzen der Benutzerrechteverwaltung des Geräts über den integrierten Webserver: MAINTENANCE > USER MANAGEMENT > USER ACCOUNTS MANAGEMENT > RESET TO DEFAULT.

Weitere Informationen finden Sie im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung. für weitere Informationen:

Zurücksetzen über Controller Assistant

Ab EcoStruxure Machine Expert V1.2 unterstützt das Diensttool Controller Assistant die Benutzerrechteverwaltung der Steuerungen. Weitere Informationen finden Sie im Controller Assistant-Benutzerhandbuch.