Die Befehle
/ sind auch im Kontextmenü der Steuerungen verfügbar.Mit dem Befehl EcoStruxure Machine Expert-PC anzugeben oder eine Steuerung auszuwählen, um ein Backup der aktiven Benutzerrechte zu speichern. Um die Datei auf dem PC zu speichern, müssen Sie ein Passwort eingeben. Wenn Sie das Dialogfeld mit OK bestätigen, werden Sie von der Steuerung getrennt, und der Benutzer wird von der Gerätebenutzerverwaltung abgemeldet.
können Sie die Benutzerrechteverwaltung des Geräts in der Steuerung deaktivieren. Bei Ausführung dieses Befehls wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, einen Ordner auf IhremUm den unbefugten Zugriff auf Ihre Steuerung zu verhindern, lassen Sie die Funktion zur Verwaltung der Gerätebenutzerrechte aktiviert. Wenn Sie sicherstellen, dass Ihre Maschine oder Ihr Prozess nicht für unberechtigtes Personal zugänglich ist, können Sie die Funktion deaktivieren, indem Sie den Befehl
ausführen. Für dieses Verfahren sind Ihre individuellen Benutzeranmeldedaten erforderlich.WARNUNG | |
---|---|
Mit dem Befehl
wird die zuvor deaktivierte Benutzerrechteverwaltung des Geräts wieder aktiviert. Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie auswählen können, ob die Einstellungen der Gerätebenutzerrechte von der Steuerung oder vom PC wiederhergestellt werden sollen. Dabei ist das Passwort erforderlich, das bei der Deaktivierung der Benutzerrechteverwaltung vergeben wurde.Der Modicon M241 Logic Controller, der Modicon M251 Logic Controller und der Modicon M262 Logic/Motion Controller ermöglichen Ihnen die Deaktivierung und die Aktivierung der Benutzerrechteverwaltung des Geräts über den integrierten Webserver:
Weitere Informationen finden Sie im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung. für weitere Informationen:
Das Simulationsgerät in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder verfügt über eigene Benutzerrechte, die sich von denen unterscheiden können, die in der realen Steuerung definiert sind.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Benutzerrechte im Simulationsgerät zu deaktivieren:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Schließen Sie alle Instanzen von EcoStruxure Machine Expert Logic Builder. |
2 |
Schließen Sie alle Instanzen von Vijeo-Designer. |
3 |
Entfernen Sie den Ordner „C:\ProgramData\CODESYS\Simulation“. Ergebnis: Das Simulationsgerät wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. |