Der Befehl Dialogfelds aktiviert ist. Außerdem muss ein Element einer Rückkopplung, das in einem Netzwerk einer CFC-POU enthalten ist, ausgewählt werden.
ist verfügbar, wenn ein CFC-Editor aktiv ist und die Option auf der Registerkarte des
Führen Sie den Befehl aus, um das ausgewählte Element aus Startpunkt in einem Netzwerk mit Rückkopplung zu verwenden. Der Startpunkt innerhalb einer Rückkopplung ist im CFC-Editor mit dem Symbol gekennzeichnet. Diesem Element wird die niedrigste Nummer in der Ausführungsreihenfolge innerhalb der Rückkopplung zugewiesen. Zur Laufzeit beginnt die Verarbeitung der Rückkopplung mit diesem Element.