Ein benutzerdefinierter Datentyp alias ermöglicht die Deklaration eines alternativen Namens für einen Basistyp, Datentyp oder Funktionsbaustein.
Wählen Sie Dialogfeld aus.
= imTYPE <DUT name> : <type name>;
END_TYPE
Die folgenden Typen sind zulässig für <type name>
:
<basic type name>
<data type name>
<function block name>
Deklarationsteil:
TYPE FRAME : ARRAY[0..1499] OF BYTE; END_TYPE
TYPE SYMBOL : STRING(512); END_TYPE
Aufruf:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
frameF : FRAME;
symbolS : SYMBOL;
END_VAR
Dieses Beispiel gilt für einen alias-Datentyp für Variablen, für die ein anderer Initialwert als der vom Compiler bereitgestellte benötigt wird.
TYPE INDEX : DINT := -1; END_TYPE
Dieses Beispiel gilt für einen alias-Datentyp für Variablen eines bestimmten Typs, auf die eine bestimmte Teilmenge von Werten des ursprünglichen Typs angewendet werden soll.
{attribute 'qualified_only'}
VAR_GLOBAL CONSTANT
c_diMaxRune : DINT := DINT#16#0010FFFF;
END_VAR
TYPE RUNE : DINT(0..GVL.c_diMaxRune); END_TYPE
Dieses Beispiel gilt z. B. für Typen aus einer untergeordneten Bibliothek, um sie im aktuellen Namensraum verfügbar zu machen.
TYPE ENCODING: SBB.ENCODING; END_TYPE (*ENUM*)
TYPE RUNE : UTF8.RUNE; END_TYPE (*SUBTYPE*)
TYPE INFO : STR.INFO; END_TYPE (*STRUCT*)
TYPE IBuilder : SBB.IBuilder; END_TYPE (*INTERFACE*)
TYPE Range: SBB.Range; END_TYPE (*FUNCTION_BLOCK*)
Da die Typen untergeordneter Bibliotheken Teil Ihrer eigenen Bibliothek werden, wird eine Containerbibliothek in den meisten Fällen überflüssig.