Cam-Diagramme werden als Grundlage für die Generierung von cam-Datenstrukturen mit einer entsprechenden Anzahl von cam-Punkten verwendet.
Diese Datenstrukturen können zur Parametrierung der FB_MultiCam / MC_Cam_ID-Funktionsbausteine oder einer POU mit äquivalenter Funktionalität eingesetzt werden.
Cam-Daten werden zur Initialisierung der Funktionsbausteine/Module verwendet, die cam-Datenstrukturen im Anwendungsprogramm verarbeiten.
Die Registerkarte cam-Bewegungseditors stellt ein Eingabefeld zur Verfügung, in dem Sie eine vorhandene cam-Datenstruktur als Ziel angeben können. Wenn ein Ziel definiert ist, werden cam-Daten automatisch in diese Zielstruktur geschrieben, wenn das Programm initialisiert wird. Kann der Ausdruck nicht bestimmt werden, wird eine Diagnosemeldung generiert.
desAusgehend vom definierten Ziel erkennt EcoStruxure Machine Expert, ob die Datenstrukturen CommonMotionType- oder PacDriveLib-Strukturen sind und die Parametrierung entsprechend durchgeführt wird.
Wenn das Projekt generiert wird (mithilfe des Befehls cam-Datenstruktur geschrieben.
im Menü oder des Tastenkürzels F11), wird der IEC-Quellcode generiert und in die angegebeneDie Parametrierungsanweisungen für die cam-Datenstrukturen werden in folgendem Format generiert:
MyMultiCam.MultiCamData.diNumberOfCamPoints := 3;
MyMultiCam.MultiCamData.lrYPeriod := 0;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[0].lrX := 0;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[0].lrY := 100;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[0].lrM := 0;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[0].lrK := 0;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[0].lrLambda := 0.5;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[0].lrC := 1;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[0].etCamType := ET_CAMTYPE.Poly5Com;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[1].lrX := 100;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[1].lrY := 0;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[1].lrM := 0;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[1].lrK := 0;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[1].lrLambda := 0.5;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[1].lrC := 1;
MyMultiCam.MultiCamData.astCamPoint[1].etCamType := ET_CAMTYPE.SimplSin;
In diesem Beispiel wird MyMultiCam.MultiCamData
als Zieldatenstruktur konfiguriert.
Die generierten Daten basieren auf cam-Diagrammen, die im Offline-Modus bearbeitet wurden. Sie werden im Online-Modus nicht aktualisiert.
Jedes cam-Segment wird durch einen CamPoint definiert, der die Daten am linken Rand des Segments kennzeichnet. Der rechte CamPoint eines cam-Segments entspricht dem linken CamPoint des nächsten cam-Segments. Um den Endpunkt des cam-Diagramms zu identifizieren, wird das letzte cam-Segment durch einen eigenen rechten CamPoint definiert.
Es sind maximal 32 CamPoints für eine cam-Datenstruktur verfügbar. Wenn eine Zielstruktur mit einem cam-Diagramm mit mehr als 31 Segmenten ausgewählt wurde, wird eine Diagnosemeldung generiert. Um die Bewegung einer Achse mit mehr als 31 Segmenten zu entwerfen, müssen Sie diese in mehrere cam-Diagramme unterteilen.
Um die konfigurierten cam-Daten für die Zielstruktur bereitzustellen, wird beim Start einmal ein Initialisierungscode ausgeführt. Diese Initialisierungstask wird von einer Programm-POU ausgeführt, die als Initialisierungscode aufgerufen wird, nachdem die Prozesse zur Benutzerinitialisierung abgeschlossen wurden.