EcoStruxure Machine Expert stellt am rechten Rand von EcoStruxure Machine Expert Logic Builder eine Katalogansicht mit mehreren Registerkarten zur Verfügung.
Um ein Gerät zur
hinzuzufügen, wählen Sie den entsprechenden Eintrag im aus, ziehen Sie ihn in die und legen Sie ihn auf einem gewünschten Knoten ab. Das Gerät wird automatisch zu Ihrem Projekt hinzugefügt.Gehen Sie wie folgt vor, um eine Steuerung zu Ihrem Projekt hinzuzufügen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Öffnen Sie den |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte im aus.Ergebnis: Die für Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt geeigneten Steuerungen werden im angezeigt. |
3 |
Wählen Sie einen Steuerungseintrag auf der Registerkarte aus, ziehen Sie ihn in die und legen Sie ihn auf einem entsprechenden Knoten ab. Sie können eine Steuerung an jeder beliebigen freien Stelle innerhalb der ablegen.Ergebnis: Die Steuerung wird der als neuer Knoten mit verschiedenen Unterknoten hinzugefügt, je nach SPS-Typ. |
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Erweiterungsgerät zu einer Steuerung hinzuzufügen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Öffnen Sie den EcoStruxure Machine Expert Logic Builder-Symbolleiste auf die Schaltfläche |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte im aus.Ergebnis: Die für Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt geeigneten Erweiterungsgeräte werden im angezeigt. |
3 |
Wählen Sie Ihr Erweiterungsgerät aus, ziehen Sie es in die und legen Sie es auf einem geeigneten Unterknoten einer Steuerung ab.
HINWEIS: Die geeigneten Unterknoten werden erweitert angezeigt und durch EcoStruxure Machine Expert hervorgehoben.
Ergebnis: Das Erweiterungsgerät wird der unter dem Unterknoten der Steuerung hinzugefügt. |
4 |
Falls das Erweiterungsgerät einen Kommunikations-Manager benötigt, wird dieser Knoten automatisch zur hinzugefügt.Falls mehrere Kommunikations-Manager für Ihr Erweiterungsgerät verfügbar sind, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den entsprechenden Kommunikations-Manager auswählen können. |
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Feldgerät zu einer Steuerung hinzuzufügen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Öffnen Sie den EcoStruxure Machine Expert Logic Builder-Symbolleiste auf die Schaltfläche |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte im aus.Ergebnis: Die für Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt geeigneten Feldgeräte werden im angezeigt. |
3 |
Wählen Sie ein Feldgerät in der Katalogansicht aus, ziehen Sie es in die und legen Sie es auf einem entsprechenden Unterknoten einer Steuerung ab.
HINWEIS: Entsprechende Unterknoten werden erweitert und durch EcoStruxure Machine Expert hervorgehoben.
Ergebnis: Das Feldgerät wird der unter dem Unterknoten der Steuerung hinzugefügt. |
4 |
Falls das Feldgerät einen Kommunikations-Manager benötigt, wird dieser Knoten automatisch zur hinzugefügt.Falls mehrere Kommunikations-Manager für Ihr Feldgerät verfügbar sind, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den entsprechenden Kommunikations-Manager auswählen können. |
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Gerät von einer Gerätevorlage hinzuzufügen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Öffnen Sie den EcoStruxure Machine Expert Logic Builder-Symbolleiste auf die Schaltfläche |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte im aus. |
3 |
Wählen Sie die Option unten auf der Registerkarte aus.Ergebnis: Die für Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt geeigneten Gerätevorlagen werden auf der Registerkarte angezeigt. |
4 |
Fügen Sie diese der Kapitel „Hinzufügen von Geräten aus Vorlagen“ beschrieben. hinzu, wie im |