Hinzufügen einer Steuerung

Einführung

Um Geräte in der Gerätebaumstruktur hinzuzufügen, können Sie auf die grüne Plus-Schaltfläche klicken, die neben dem betreffenden Knoten in der Baumstruktur angezeigt wirde. Oder Sie klicken mit der rechten Maustaste auf den Knoten in der Baumstruktur, um das Kontextmenü zu verwenden. Das Dialogfeld Gerät hinzufügen wird angezeigt. In diesem Dialogfeld können Sie festlegen, ob das Gerät angehängt, eingefügt oder mit dem ausgewählten Knoten verbunden werden soll.

Wenn Sie dem Projekt eine Steuerung hinzufügen, werden der Gerätebaumstruktur automatisch mehrere Knoten hinzugefügt. Diese Unterknoten sind steuerungsspezifisch und von den von der Steuerung bereitgestellten Funktionen abhängig.

Nachfolgend wird die allgemeine Vorgehensweise zum Hinzufügen einer Steuerung beschrieben. Detaillierte Informationen zu einer spezifischen Steuerung können Sie dem Programmierhandbuch für diese Steuerung entnehmen.

Hinzufügen einer Steuerung

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Steuerung zu Ihrem EcoStruxure Machine Expert-Projekt hinzuzufügen:

Schritt

Aktion

1

Wählen Sie einen Projektknoten aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten und führen Sie den Befehl Gerät hinzufügen... im Kontextmenü aus.

Ergebnis: Das Dialogfeld Gerät hinzufügen wird geöffnet.

2

Wählen Sie dann im Dialogfeld Gerät hinzufügen das Element Schneider Electric im Listenfeld Hersteller aus.

3

Wählen Sie die Steuerung aus, die dem Projekt hinzugefügt werden soll.

4

Benennen Sie das Gerät um, indem Sie in das Feld Name einen Namen eingeben.

HINWEIS: Wählen Sie einen Namen aus, der mit der IEC-Norm konform ist. Verwenden Sie keine Sonderzeichen, vorangestellten Ziffern oder Leerzeichen im Namen. Der Name darf nicht länger als 32 Zeichen sein. Wenn Sie das Gerät nicht umbenennen, wird ihm ein Standardname zugewiesen.

Eine aussagefähige Benennung des Geräts kann zu einer übersichtlichen Organisation Ihres Projekts beitragen.

5

Klicken Sie auf die Schaltfläche Gerät hinzufügen.

Ergebnis: Die ausgewählte Steuerung wird dem Projekt hinzugefügt und als neuer Knoten in der Ansicht Gerätebaumstruktur angezeigt. Das Dialogfeld Gerät hinzufügen bleibt geöffnet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

  • Sie können eine weitere Steuerung hinzufügen, indem Sie den Vorgang ab Schritt 3 wiederholen

  • Oder Sie klicken auf die Schaltfläche Schließen, um das Dialogfeld Gerät hinzufügen zu schließen.