Ein Netzwerk ist die Basiseinheit eines FBD- oder LD-Programms (Ladder = KOP: Kontaktplan). Im FBD- und LD-Editor sind die Netzwerke in einer Liste untereinander angeordnet. Jedes Netzwerk ist an der linken Seite mit einer fortlaufenden Netzwerknummer versehen und enthält logische oder arithmetische Ausdrücke, Programm-, Funktions- oder Funktionsbausteinaufrufe und eine Sprung- oder Return-Anweisung.
Der IL-Editor (Instruction List = AWL: Anweisungsliste), bedingt durch die gemeinsame Editorumgebung mit dem FBD- und LD-Editor, verwendet ebenfalls das Netzwerk-Element. Wenn ein Objekt ursprünglich in FBD oder LD programmiert wurde und anschließend in IL konvertiert wird, werden die Netzwerke weiterhin im IL-Programm angezeigt. Wenn hingegen ein Objekt in IL programmiert wird, wird mindestens 1 Netzwerkelement benötigt, das alle Anweisungen enthalten kann. Es kann jedoch sinnvoll sein, zur Strukturierung des Programms mehrere Netzwerke zu verwenden.
Ein Netzwerk kann optional mit einem Titel, einem Kommentar oder einer Marke versehen werden.
Die Anzeige der Titel- und Kommentar-Felder sowie der Netzwerk-Trennlinie kann im Dialogfeld „Optionen“ des FBD-, LD- und IL-Editors ein- oder ausgeschaltet werden. Ist die Option aktiviert, so kann das Bearbeitungsfeld für den Titel durch einen Mausklick ins Netzwerk direkt unterhalb der oberen Grenze geöffnet werden. Klicken Sie direkt unterhalb des Titelfeldes, um ein Bearbeitungsfeld zur Eingabe eines Kommentars zu öffnen. Der Kommentar kann mehrzeilig sein. Zeilenumbrüche können mit der Eingabetaste eingefügt werden, die Kommentartexteingabe wird mit Strg + Eingabe geschlossen.
Ob und wie der Netzwerkkommentar im Editor angezeigt wird, ist im Dialogfeld „Optionen“ des FBD-, LD- und IL-Editors definiert.
Um eine Marke einzufügen, die anschließend mit einem Sprung angesprochen werden kann, führen Sie den Befehl aus. Nach Definition einer Marke wird diese unterhalb des Titel- bzw. Kommentar-Feldes angezeigt oder, sollten diese Felder nicht vorhanden sein, direkt unterhalb der oberen Grenze des Netzwerkes.
Kommentare und Marken in einem Netzwerk
Ein Netzwerk kann auskommentiert werden, d. h. das gesamte Netzwerk kann zum Kommentar umdefiniert und damit von der Abarbeitung ausgeschlossen werden. Verwenden Sie dazu den Befehl
.Wenn ein Netzwerk ausgewählt ist (Cursor-Position 6) können die Standardbefehle zum Kopieren, Ausschneiden, Einfügen und Löschen angewendet werden.
Um ein Netzwerk einzufügen, verwenden Sie den Befehl Toolbox heraus. Ein Netzwerk mit all seinen Elementen kann auch über Drag&Drop innerhalb des Editors kopiert oder verschoben werden.
, oder ziehen Sie das Netzwerk aus derSie haben auch die Möglichkeit, durch das Einfügen von Verzweigungen Subnetzwerke zu erstellen.
Im Online-Modus wird automatisch ein zusätzliches, leeres Netzwerk unterhalb der vorhandenen Netzwerke angezeigt. Anstelle einer Netzwerknummer ist es mit RET bezeichnet.
Es stellt die Position dar, zu der bei der Abarbeitung zur aufrufenden POU zurückgekehrt wird und bietet eine mögliche Haltepunktposition.