Spulen können auch als Set- oder Reset-Spulen definiert werden.
Ein Set-Spule ist an dem S
im Spulensymbol zu erkennen: (S). Eine Set-Spule überschreibt den Wert TRUE in der entsprechenden booleschen Variablen nicht. Das heißt, ist die Variable einmal auf TRUE gesetzt, bleibt sie TRUE.
Eine Reset-Spule ist an dem R
im Spulensymbol zu erkennen: (R). Ein Reset-Spule überschreibt den Wert FALSE in der entsprechenden booleschen Variablen nicht. Das heißt, ist die Variable einmal auf FALSE gesetzt, bleibt sie FALSE.
Im KOP-Editor können Sie Set- und Reset-Spulen direkt durch Ziehen und Ablegen aus
, Kategorie einfügen. Auf diese Weise können Sie auch bereits eingefügte Spulenelemente durch andere ersetzen.Set-Spule, Reset-Spule