Ausführen

Überblick

Das Element Execute ist ein Baustein mit EN/ENO, das Sie in ein FBD- oder LD-Netzwerk einfügen und mit ST-Code füllen können. Der ST-Code wird ausgeführt, wenn der Baustein für die Verarbeitung mit einem TRUE-Signal am EN-Eingang aktiviert wird.

Ziehen Sie das Element Execute aus den Werkzeugen in das Netzwerk, oder führen Sie FBD/LD/IL > Ausführen (Befehl) aus, um das Element einzufügen.

ST-Code eingeben

Schritt

Aktion

Kommentar

1

Klicken Sie auf das Eingangsfeld mit dem Text Enter ST-Code here....

Der ST-Editor wird mit den üblichen Funktionen geöffnet.

2

Geben Sie den ST-Code ein.

Die erforderlichen Variablendeklarationen werden in den Deklarationsbereich des FBD/LD/IL-Funktionsbaustein eingefügt.

3

Schließen Sie die Eingabe des Codes ab, indem Sie auf eine Stelle außerhalb des Bausteins klicken oder Strg + Eingabe drücken.

Online-Modus

Im Online-Modus können Sie den ST-Editor öffnen, indem Sie auf das Pluszeichen unter dem EN-Eingang des Funktionsbausteins klicken. Im Editor stehen die üblichen Funktionen (Überwachen, Debuggen) zur Verfügung.

Beispiel

Beispiele für einen Execute-Funktionsbaustein im FBD-Netzwerk

Offline-Modus, ST-Programm eingefügt

Online-Modus, ST-Editor geöffnet