AS-Editor im Online-Modus

Überblick

Im Online-Modus bietet der AS-Editor Ansichten für die Überwachung (siehe unten) sowie zum Schreiben und Forcieren der Variablen und Ausdrücke auf der Steuerung. Debugging-Funktionen wie für die anderen IEC-Sprachen (Haltepunkte, schrittweise Ausführung usw.) sind in AS nicht verfügbar. Beachten Sie jedoch folgende Tipps für das Debugging von AS:

  • Informationen zum Öffnen von Objekten im Online-Modus finden Sie in der Beschreibung der Benutzeroberfläche im Online-Mouds.

  • Das Editorfenster eines AS-Objekts enthält im oberen Teil auch den Deklarationseditor. Allgemeine Informationen finden Sie im Kapitel Deklarationseditor im Online-Modus. Wenn Sie implizite Variablen (AS-Flags) über das AS-Dialogfeld Einstellungen deklariert haben, werden sie hier hinzugefügt, aber sie werden nicht im Offline-Modus des Deklarationseditors angezeigt.

  • Beachten Sie die Reihenfolge der Verarbeitung der Elemente einer Ablaufsteuerung.

  • Informationen zu Einstellungen bezüglich der Kompilierung oder der Online-Ansicht der AS-Elemente und Ihrer Attribute finden Sie in den Objekteigenschaften oder den AS-Editoroptionen und AS-Standards.

  • Beachten Sie folgende Verwendung von Flags zur Überwachung und Steuerung der Verarbeitung einer AS.

Monitoring

Aktive Schritte sind mit blauer Farbe unterlegt. Die Anzeige der Schrittattribute hängt von den eingestellten AS-Editoroptionen ab.

Online-Ansicht des Programm-Objekts SFC_prog