Die Überwachungsfunktion (Monitoring) kann verwendet werden, wenn sie vom Zielsystem unterstützt wird. Hierbei handelt es sich um eine dynamische Analyse der Ausführungszeit und der Anzahl der POU-Aufrufe, die von einer Task gesteuert werden. Im Online-Modus kann die Verarbeitung der Task überwacht werden.
Wenn Sie den obersten Knoten in der Baumstruktur Registerkarte auswählen, ist die Registerkarte verfügbar. Im Online-Modus zeigt sie den Status und einige aktuelle Statistiken zu Zyklen und Zykluszeiten in einer Tabellenansicht an. Das Aktualisierungsintervall für die Werte ist dasselbe, das für die Überwachung der Steuerungswerte verwendet wird.
neben derWenn der oberste Knoten in der Baumstruktur Dialogfeld auf einer weiteren Registerkarte das Dialogfeld verfügbar. Im Online-Modus zeigt es den Status und einige aktuelle Statistiken zu Zyklen und Zykluszeiten in einer Tabellenansicht an. Das Aktualisierungsintervall für die Werte ist dasselbe, das für die Überwachung der Steuerungswerte verwendet wird.
ausgewählt ist, ist neben dem -,
Für jede Task werden folgende Informationen in einer Zeile angezeigt:
|
Taskname wie in der definiert. |
|
Mögliche Einträge: |
|
Anzahl an ausgeführten Zyklen seit Start der Anwendung; 0, wenn die Funktion nicht vom Zielsystem unterstützt wird. |
|
Anzahl an bereits ausgeführten Zyklen (je nach Zielsystem kann dies der Anzahl der IEC-Zyklen entsprechen, oder die Anzahl kann höher sein, wenn die Zyklen auch dann gezählt werden, wenn die Anwendung nicht ausgeführt wird.) |
|
Letzte gemessene Laufzeit in µs |
|
Durchschnittliche Laufzeit aller Zyklen in µs |
|
Maximal gemessene Laufzeit aller Zyklen in µs |
|
Minimum gemessene Laufzeit aller Zyklen in µs |
|
Aktueller Wert des periodischen Jitters* in µs |
|
Minimum gemessener periodischer Jitter* in µs |
|
Maximal gemessener periodischer Jitter* in µs |
* Jitter: Zeit, die vergeht, nachdem die Task gestartet wurde, bis das Betriebssystem anzeigt, dass sie ausgeführt wird. |
Um die Werte für eine Task auf 0 zurückzusetzen, platzieren Sie den Cursor in das Feld des Tasknamens und führen Sie den im Kontextmenü verfügbaren Befehl
aus.