Überwachungsliste im Online-Modus

Überwachung

Eine Überwachungsliste (Überwachungsliste<n>) im Online-Modus zeigt den aktuellen Wert einer Variablen in der Spalte Wert an. Dies ist der Wert der Variablen zwischen zwei Taskzyklen.

Außerdem werden die eventuell zugewiesene direkte IEC-Adresse und/oder ein Kommentar angezeigt. Die Komponenten der Ansicht entsprechen denen der Online-Ansicht des Deklarationseditord.

Im Kapitel Erstellen einer Überwachungsliste erhalten Sie eine Beschreibung zur Erstellung einer Überwachungsliste und erfahren, wie Sie Gliederungen von strukturierten Variablen handhaben.

Ansicht Beobachten im Online-Modus

HINWEIS: Im Online-Modus können Sie über den Befehl Zur Überwachungsliste hinzufügen Ausdrücke zur Überwachungsliste hinzufügen.

Schreiben und Forcieren von Werten

In der Spalte Vorbereiteter Wert können Sie einen gewünschten Wert eingeben, der zu dem entsprechenden Ausdruck in der Steuerung durch den Befehl Werte schreiben oder Werte forcen geschrieben oder forciert wird. Weitere Informationen finden Sie in den Beschreibungen der Befehle Schreiben und Forcen, die auch in anderen Überwachungsansichten verwendet werden können (z. B. im Deklarationseditor).

Alle Forces betrachten

Hierbei handelt es sich um eine spezielle Überwachungslistenansicht, in der im Online-Modus automatisch alle aktuell forcierten Werte der aktiven Anwendung eingefügt werden. Jeder Ausdruck, Typ, Wert und Vorbereiteter Wert werden wie in der Online-Ansicht einer Liste Watch<n> angezeigt.

Sie können die Forcierung von Werten aufheben, indem Sie einen der folgenden Befehle ausführen, die über die Schaltfläche Force aufheben... verfügbar sind:

  • Forcen für alle ausgewählten Ausdrücke aufheben, ohne den Wert zu ändern.

  • Force für alle ausgewählten Ausdrücke aufheben und den Wert auf den Wert zurücksetzen, den er vor der Force-Operation hatte.

Dialogfeld Alle Forces betrachten