Rezepturdefinition

Übersicht

Der Rezepturverwalter verwaltet 1 oder mehrere Rezepturdefinitionen. Eine Rezepturdefinition besteht aus einer Liste von Variablen und einer oder mehreren Rezepturen (Wertesätzen) für diese Variablen. Sie können die Rezeptur in einer Datei speichern oder die Rezepturdateien in die Steuerung schreiben. Durch Verwendung unterschiedlicher Rezepturen können Sie einem Satz von Variablen in der Steuerung in einem Schritt einen weiteren Wertesatz zuweisen. Die Anzahl der Rezepturdefinitionen, Rezepturen und Variablen pro Rezeptur ist unbegrenzt.

HINWEIS: Der Rezepturverwalter liest die Werte der in der Rezepturdefinition festgelegten Variablen am Ende der Initialisierungsphase der Anwendung. Da alle Initalwerte der Anwendungsvariablen zu diesem Zeitpunkt gesetzt sind, können fehlende Werte in den Rezepturdateien korrekt initialisiert werden.

Rezepturdefinition

Sie können einem oder mehreren Rezepturdefinition-Objekten einen Rezepturverwalter in der Tools-Baumstruktur hinzufügen. Klicken Sie hierzu auf die grüne Plus-Schaltfläche des Rezepturverwalter-Knotens und führen Sie den Befehl Rezepturdefinition... aus.

Doppelklicken Sie auf den Knoten, um Rezepturdefinitionen einschließlich der einzelnen Rezepturen in einer separaten Editoransicht anzuzeigen und zu bearbeiten.

Editoransicht der Rezepturdefinition

1 Name der Rezepturdefinition

2 Rezepturnamen

Als Titel des Editorfensters dient der Name der Rezepturdefinition.

Parameter

Beschreibung

Variable

Sie können in der Tabelle verschiedene Projektvariablen eingeben, für die Sie eine oder mehrere Rezepturen definieren möchten. Hierzu können Sie den Befehl Variable einfügen verwenden, wenn sich der Cursor in einem beliebigen Feld einer beliebigen Zeile befindet. Alternativ können Sie auf ein Feld mit einer Variablen doppelklicken oder Sie können sie auswählen und die Leertaste drücken, um den Editormodus aufzurufen. Geben Sie einen gültigen Projektvariablennamen ein, z. B. plc_prg.ivar. Sie können auf die Schaltfläche ... klicken, um die Eingabehilfe zu öffnen.

Sie könne auch eine POU spezifizieren, beispielsweise ein Programm wie PLC_PRG in der oberen Abbildung gezeigt. In diesem Fall werden der Rezepturdefinition alle in der POU definierten Variablen automatisch hinzugefügt, wenn Sie das Eingabefeld schließen. Dasselbe gilt für Datentypen oder Funktionsbausteine.

Sie können zwischen der normalen und der strukturierten Ansicht hin- und herschalten, indem Sie die Schaltflächen auf der rechten Seite verwenden.

Nachdem Sie die Deklaration der strukturierten Datentypen oder POUs geändert haben, kann die Rezepturdefinition mit den betreffenden Variablen automatisch verkleinert oder erweitert werden. Weitere Informationen finden Sie im Befehl Strukturierte Variablen aktualisieren.

Typ

Das Feld Typ wird automatisch ausgefüllt. Optional kann ein symbolischer Name definiert werden.

Name

In diesem Feld kann ein symbolischer Name definiert werden.

Kommentar

Geben Sie zusätzliche Informationen ein, z. B. die Einheit des in der Variablen erfassten Werts.

Minimalwert und Maximalwert

Diese Werte können optional angegeben werden; sie müssen für diese Variable zulässig sein.

Aktueller Wert

Dieser Wert wird im Online-Modus überwacht.

Rezepturänderungen automatisch in Rezepturdateien speichern

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, diese Option auf der Registerkarte Allgemein des Rezepturverwalter-Editors zu aktivieren, da sie das normale Verhalten der Rezepturverwaltung beeinflusst: Die Speicherdateien werden bei jeder Änderung einer Rezeptur zur Laufzeit unmittelbar entsprechend aktualisiert. Denken Sie daran, dass die Option nur so lange wirksam sein kann, wie der Rezepturverwalter in der Steuerung verfügbar ist.

Sie können eine Variable (Zeile) aus der Tabelle entfernen, indem Sie eine Zelle der Zeile auswählen und die Entf-Taste drücken. Zum Auswählen mehrerer Zeilen halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie auf die Zellen klicken. Die ausgewählten Zeilen können mit Kopieren und Einfügen kopiert werden. Mit dem Einfügen-Befehl werden die kopierten Zeilen oberhalb der ausgewählten Zeile eingefügt. Dabei werden Rezepturwerte, falls verfügbar, in die entsprechende Rezepturspalte eingefügt.

Um der Rezepturdefinition eine Rezeptur hinzuzufügen, führen Sie den Befehl Rezeptur aus, wenn sich der Fokus in der Editoransicht befindet. Für jede Rezeptur wird eine eigene Spalte mit dem Rezepturnamen erstellt (Beispiel: R1 und R2 in der Abbildung oben).

Im Online-Modus kann eine Rezeptur entweder durch ein entsprechend konfiguriertes Visualisierungselement (Eingangskonfiguration – Befehl „Ausführen“) oder mithilfe der entsprechenden Methoden des Funktionsbausteins RecipeManCommands aus der Bibliothek Recipe_Management.library geändert werden.

Eine Liste der Methoden, die im Kontextmenü einer Rezepturspalte in der Editoransicht Rezepturdefinition verfügbar sind, finden Sie unter Verwenden von Rezepturen im Online-Modus.

In den folgenden Absätzen wird das Verhalten der Rezepturen in jedem Online-Status erläutert. Es wird empfohlen, die Option Rezepturänderungen automatisch speichern zu aktivieren (um das übliche Verhalten einer Rezepturverwaltung zu erhalten).

Rezept

Rezepturen können offline oder online hinzugefügt und entfernt werden. Verwenden Sie im Offline-Modus die Befehle Neue Rezeptur hinzufügen und Rezepturen entfernen im Rezepturverwalter. Im Online-Modus können Sie entweder eine Eingabe für ein entsprechend konfiguriertes Visualisierungselement konfigurieren oder die entsprechenden Methoden des Funktionsbausteins RecipeManCommands aus der Bibliothek Recipe_Management.library verwenden.

Wenn Sie eine Rezeptur hinzufügen, wird rechts neben der letzten Spalte eine weitere Spalte hinzugefügt. Deren Titel entspricht dem Namen der Rezeptur (siehe die Abbildung der Ansicht des Rezepturdefinitionseditors). Die Felder einer Rezepturspalte können mit entsprechenden Werten gefüllt werden. So können in den einzelnen Rezepturen unterschiedliche Wertesätze für den gleichen Satz Variablen vorbereitet werden.

Verwenden von Rezepturen im Online-Modus

Zum Handhaben (Erstellen, Lesen, Schreiben, Speichern, Laden, Löschen) der Rezepturen können die Methoden des Funktionsbausteins RecipeManCommands aus der Bibliothek Recipe_Management.libray im Anwendungscode oder über Eingaben für Visualisierungselemente verwendet werden.

Handhabung von Rezepturen im Online-Modus, wenn Rezepturänderungen automatisch speichern aktiviert ist:

Aktionen

Innerhalb des Projekts definierte Rezepturen

Zur Laufzeit erstellte Rezepturen

Online Reset Warm

Online Reset Cold

Download

Die Rezepturen aller Rezepturdefinitionen werden auf die Werte des geöffneten Projekts festgelegt.

Dynamisch erstellte Rezepturen bleiben unverändert.

Online Reset Origin

Die Anwendung wird aus der Steuerung entfernt. Wenn anschließend ein neuer Download durchgeführt wird, werden die Rezepturen wie bei einem Online Reset Warm wiederhergestellt.

Fahren Sie die Steuerung herunter und starten Sie sie neu.

Nach dem Neustart werden die Rezepturen erneut aus den automatisch erstellten Dateien geladen. Der Status vor dem Herunterfahren wird somit wiederhergestellt.

Online-Änderung

Die Rezepturwerte bleiben unverändert. Zur Laufzeit kann eine Rezeptur nur mit den Befehlen des Funktionsbausteins RecipeManCommands geändert werden.

Stopp

Bei einem Stopp/Start der Steuerung bleiben die Rezepturen unverändert.

HINWEIS: Gleitkommawerte (Typ REAL/LREAL) werden in den textuellen Rezeptdateien sowohl im Dezimalformat als auch im Hexadezimalformat gespeichert. (Da der Hexadezimalwert den exakten Wert wiedergibt, während der REAL-Dezimalwert den Wert bis zur siebten Dezimalstelle repräsentiert.)

Beispiel: PLC_PRG.realVar:=22.0F16#1600000H-5

Um einen Wert in einer Rezeptdatei manuell zu ändern, bearbeiten Sie den Dezimalwert und entfernen Sie dann den Hexadezimal-Eintrag. (Wenn beide Werte zur Verfügung stehen, wird automatisch der Hexadezimalwert geladen.)

Handhabung von Rezepturen im Online-Modus, wenn Rezepturänderungen automatisch speichern NICHT aktiviert ist:

Aktionen

Innerhalb des Projekts definierte Rezepturen

Zur Laufzeit erstellte Rezepturen

Online Reset Warm

Online Reset Cold

Download

Die Rezepturen aller Rezepturdefinitionen werden auf die Werte des geöffneten Projekts festgelegt. Die Festlegung erfolgt jedoch nur im Speicher. Um die Rezeptur in einer Datei zu speichern, muss der Speichern-Befehl explizit ausgeführt werden.

Dynamisch erstellte Rezepturen gehen verloren.

Online Reset Origin

Die Anwendung wird aus der Steuerung entfernt. Wenn anschließend ein neuer Download durchgeführt wird, werden die Rezepturen wiederhergestellt.

Dynamisch erstellte Rezepturen gehen verloren.

Fahren Sie die Steuerung herunter und starten Sie sie neu.

Nach dem Neustart werden die Rezepturen aus den Initialwerten, die beim Download aus den Werten des Projekts erstellt wurden, neu geladen. Der Status vor dem Herunterfahren wird somit nicht wiederhergestellt.

Online-Änderung

Die Rezepturwerte bleiben unverändert. Zur Laufzeit kann eine Rezeptur nur mit den Befehlen des Funktionsbausteins RecipeManCommands geändert werden.

Stopp

Bei einem Stopp/Start der Steuerung bleiben die Rezepturen unverändert.

Weitere Informationen:

  • Informationen zum Speichern von Rezepturen in Dateien, die bei einem Neustart der Anwendung neu geladen werden, finden Sie in der Beschreibung der Registerkarte „Speicherung“ des Rezepturverwalter-Editors.

  • Beschreibungen der einzelnen RecipeManCommands-Methoden finden Sie in der Dokumentation innerhalb der Bibliothek.

  • Informationen zur Eingangskonfiguration eines Visualisierungselements finden Sie auf der Hilfeseite (Kategorie Eingang > Ausführungsbefehl).

Die folgenden Aktionen werden für Rezepturen unterstützt:

Aktionen

Beschreibung

Rezeptur erstellen (= Rezeptur einfügen)

In der angegebenen Rezepturdefinition wird eine neue Rezeptur erstellt.

Rezeptur lesen

Die Werte der Variablen der angegebenen Rezepturdefinition werden aus der Steuerung ausgelesen und in die angegebene Rezeptur geschrieben. Das bedeutet, dass die Werte implizit gespeichert werden (in einer Datei in der Steuerung). Zudem werden sie direkt in der Rezepturdefinitionstabelle der Rezepturverwaltung überwacht. Das heißt, dass die im Rezepturverwalter verwaltete Rezeptur mit den tatsächlichen Werten aus der Steuerung aktualisiert wird.

Rezeptur schreiben

Die im Rezepturverwalter angezeigten Werte der angegebenen Rezeptur werden in die Variablen in der Steuerung geschrieben.

Rezeptur speichern

Die Werte der angegebenen Rezeptur werden in eine Datei mit der Erweiterung *.txtrecipe oder * .rcp geschrieben, deren Name Sie definieren müssen. Zu diesem Zweck wird das Dialogfeld zum Speichern einer Datei im lokalen Dateisystem geöffnet.

HINWEIS: Die implizit verwendeten Rezepturdateien, die als Puffer für das Lesen und Schreiben der Rezepturwerte erforderlich sind, dürfen nicht überschrieben werden. Aus diesem Grund muss der Name der neuen Rezepturdatei von <Rezepturname>.<Rezepturdefinitionsname>.txtrecipe / .rcp abweichen.

Rezeptur laden

Die in einer Datei gespeicherte Rezeptur (siehe Beschreibung der Aktion Rezeptur speichern) kann aus dieser Datei neu geladen werden. Zu diesem Zweck wird das Dialogfeld zum Suchen nach einer Datei geöffnet. Der Filter wird automatisch auf die Erweiterung *.txtrecipe / * .rcp gesetzt. Nach dem Neuladen der Datei werden die Rezepturwerte im Rezepturverwalter entsprechend aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Befehls Rezeptur laden in Menübefehle, Online-Hilfe.

Rezeptur löschen (= Rezeptur entfernen)

Die angegebene Rezeptur wird aus der Rezepturdefinition entfernt.

Rezeptur ändern

Der Wert der Projektvariablen kann geändert werden. Mit einer nachfolgenden Aktion „Rezeptur schreiben“ werden die Projektvariablen mit den neuen Werten geschrieben.

HINWEIS:

Wenn Sie Rezepturdateien verwenden (Erstellen, Lesen, Schreiben, Löschen), erstellen Sie spezifische Tasks mit niedriger Priorität und mit deaktivierter Watchdog-Funktion.