Erstellen einer Gerätevorlage auf der Grundlage eines Feldgeräts oder E/A-Moduls

Überblick

Sie können eine Gerätevorlage auf der Grundlage von Feldgeräten oder E/A-Modulen erstellen. Die folgende Beschreibung trifft auf alle Feldgeräte und E/A-Module zu, obwohl zur besseren Lesbarkeit nur der Begriff Feldgeräte verwendet wird.

In diesem Abschnitt wird Folgendes angegeben:

  • Die Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit ein Feldgerät oder E/A-Modul mit Logik und Visualisierung als Gerätevorlage gespeichert werden kann.

  • Die Informationen, die in einer Gerätevorlage gespeichert werden.

Voraussetzungen für die Feldgeräte

Die Feldgeräte müssen folgende Kriterien erfüllen, um als Gerätevorlagen gespeichert werden zu können:

  • Feldgeräte müssen direkt mit den in der Liste unterstützter Feldbusse aufgeführten Feldbussen verknüpft sein.

  • Der Gerätetyp muss im Geräte-Repository installiert sein.

Voraussetzungen für die Anwendung

Sie können Vorlagen nur aus korrekten Anwendungen erstellen. Korrekt bedeutet, dass während des Generieren-Prozesses keine Fehler gefunden wurden.

Voraussetzungen zum Einbeziehen von Steuerungslogik in eine Vorlage

Zum Einbeziehen von Steuerungslogik in eine Vorlage ist es erforderlich, dass die Steuerungslogik einen oder mehrere Code-Sections enthält, die Daten mit dem Feldgerät austauschen. Diese Steuerungslogik muss ausgeführt werden (d. h. zu einer Task hinzugefügt oder von einem anderen Programm aufgerufen werden). Andernfalls wird sie bei der Ausführung des Befehls Code generieren nicht berücksichtigt.

Die in Gerätevorlagen gespeicherten Geräteinformationen

Die folgenden Informationen von Feldgeräten werden in Gerätevorlagen gespeichert:

  • Gerätekonfiguration

  • E/A-Zuordnung des Feldgeräts

  • Für das Feldgerät geeignete Visualisierungen

  • Mit dem Feldgerät Daten austauschende Steuerungslogik