Wie kann ich die Performance der Erstellungszeit von EcoStruxure Machine Expert erhöhen?

Bewährte Vorgehensweisen

Die Liste der besten Vorgehensweisen kann Ihnen dabei helfen, eine langsame Performance bei der Arbeit mit EcoStruxure Machine Expert zu verhindern:

  • Überprüfen Sie, ob die PC-Hardware den Systemanforderungen entspricht.

  • Verwenden Sie ein SSD-Laufwerk (Solid State Drive) und stellen Sie sicher, dass ausreichend Speicherplatz verfügbar ist. Kontaktieren Sie Ihren IT-Adminstrator für weitere Informationen.

  • Ziehen Sie eine Deinstallation über EcoStruxure Machine Expert Configuration Manager von nicht benötigten Komponenten in Betracht.

  • Wenn Sie einen in EcoStruxure Machine Expert integrierten Vijeo-Designer verwenden, können Sie gegebenenfalls den automatischen Symbolexport deaktivieren. Dafür müssen Sie die Option Automatischen Symbolexport deaktivieren EcoStruxure Machine Expert Logic Builder-Dialogfenster Optionen > Vijeo-Designer aktivieren.

  • Ziehen Sie die Aktivierung der Option Rückgängigmachen nach DTM-Löschung (Performance-Optimierung) deaktivieren im EcoStruxure Machine Expert Logic Builder-Dialogfenster Optionen > FDT-Optionen in Betracht, wenn Sie diese Funktion nicht häufig verwenden.

  • Vermeiden Sie große POUs. EcoStruxure Machine Expert kennt keine Begrenzung für die Größe von POUs, die in grafischen Sprachen wie LD programmiert sind. Es wird dennoch empfehlen, POUs nacheinander aufzurufen, anstatt eine große POU zu erstellen.