LDATE_AND_TIME-Konstanten

Überblick

Verwenden Sie die LDATE_AND_TIME (LDT)-Konstante, um ein Datum und eine Uhrzeit über 64-Bit anzugeben.

Syntax

ldt#<date and time declaration>

Anstelle von ldt# ist auch die folgende Schreibweise gültig:

  • LDT#

  • ldate_and_time#

  • LDATE_AND_TIME#

Die Datums- und Uhrzeitdeklaration muss im Format <Jahr-Monat-Tag-Stunde:Minute:Sekunde> angegeben werden.

Sekunden können dabei als reelle Zahlen angegeben werden. Es können also auch Sekundenbruchteile angegeben werden.

LDATE_AND_TIME-Werte (kurz DT) werden intern wie LWORD-Werte behandelt. Die Zeit wird in Sekunden angegeben, für folgenden Zeitbereich: 01.01.1970, 00:00 bis 21. Juli 2554, 23:59:59.99999999.

Beispiele

LDATE_AND_TIME#1996-05-06-15:36:30
ldt#1972-03-29-00:00:00
LDT#2018-08-08-13:33:20.5

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung der Zeit- und Datumsdatentypen.