Die Kommunikation mit der im Projekt verbundenen Steuerung sollte vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden.
Für HMISCU-Steuerungen ist keine verschlüsselte Kommunikation verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten in der Online-Hilfe von EcoStruxure Machine Expert:
Verwalten von Zertifikaten, die für eine sichere TCP-Kommunikation auf Anwendungsebene zu verwenden sind. Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zur Verwaltung von Zertifikaten in der Steuerung.
Verwalten von Zertifikaten, die von dem von der Steuerung bereitgestellten OPC UA-Client angewendet werden. Detaillierte Informationen finden Sie Bim enutzerhandbuch zur Verwaltung von Zertifikaten für den OPC UA-Client.