Verwenden der Gerätebenutzerverwaltung

Überblick

Allgemeine Informationen zur Gerätebenutzerverwaltung finden Sie in den Abschnitten Benutzer und Gruppen und Zugriffsrechte in diesem Programmierhandbuch.

Die Benutzerrechteverwaltung ist in den Steuerungen standardmäßig aktiviert.

Steuerung – HMI-Kommunikation mit aktivierter Benutzerrechteverwaltung

Ist die Benutzerrechteverwaltung in den Steuerungen aktiviert, wird die Verbindung zwischen einer mit Vijeo-Designer programmierten HMI und der Steuerung nicht eingerichtet.

Die folgenden Lösungen für dieses Problem sind verfügbar:

  • Öffnen Sie in Vijeo-Designer das Dialogfeld Netzwerk Gerätekonfiguration des E/A-Managers und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, um auf die Steuerung zuzugreifen.

  • Setzen Sie die Gerätebenutzerrechte der Steuerung zurück.

Zurücksetzen der Gerätebenutzerrechte

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten in der Online-Hilfe von EcoStruxure Machine Expert:

Deaktivieren der Gerätebenutzerrechte

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten in der Online-Hilfe von EcoStruxure Machine Expert:

Einbeziehen der Gerätebenutzerrechte beim Klonen der SD-Karte

Der Modicon M241 Logic Controller, Modicon M251 Logic Controller und Modicon M262 Logic/Motion Controller stellen eine Klonfunktion bereit, die Ihnen das Schreiben eines Abbilds der Steuerung in eine SD-Karte ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung., z. B. den Abschnitt Klonen einer Steuerung für den Modicon M262 Logic/Motion Controller oder den Abschnitt zur SD-Karte für den Modicon M251 Logic Controller.

Diese Funktion wird ebenfalls von Controller Assistant bereitgestellt (siehe Gerätebenutzerverwaltung über Controller Assistant).

Einbeziehen der Gerätebenutzerrechte beim Klonen des USB-Speichersticks

Der Modicon M258 Logic Controller, Modicon LMC058 Motion Controller und Weitere Informationen finden Sie im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung. stellen eine Klonfunktion bereit, die Ihnen das Schreiben eines Abbilds der Steuerung auf einen USB-Speicherstick ermöglicht.