Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Starten Sie die Programmiersoftware EcoStruxure Machine Expert. |
2 |
Erstellen Sie ein neues Projekt über PacDrive LMC Eco/PacDrive LMC Pro/Pro2 oder Modicon M262 Logic/Motion. mit einer Steuerung des Typs |
3 |
Klicken Sie in der mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Knoten und wählen Sie die Option im Kontextmenü aus. |
4 |
Wählen Sie im Dialogfeld die Busschnittstelle oder aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit . |
5 |
Klicken Sie in der mit der rechten Maustaste auf den Knoten bzw. den Knoten und wählen Sie die Option im Kontextmenü aus. |
6 |
Wählen Sie im Dialogfeld die Option bzw. aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit . |
7 |
Doppelklicken Sie in der auf den Knoten , um den zugehörige Moduleditor zu öffnen, in dem Sie die Modulparameter bearbeiten können. |
Sobald Sie das TM5SE4IOL-Modul hinzugefügt haben, werden vier Steckplätze für IO-Link-Geräte verfügbar. Leere Steckplätze werden durch den Eintrag <Leer> gekennzeichnet. Steckplätze, denen ein IO-Link-Gerät zugewiesen wurde, erhalten den Namen des IO-Link-Geräts.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Laden Sie die IODD-XML-Datei (IO-Link Device Description: IO-Link-Gerätebeschreibung) für das IO-Link-Gerät von der IO-Link-Website herunter: https://ioddfinder.io-link.com/#/. |
2 |
Wählen Sie in EcoStruxure Machine Expert die Option aus. |
3 |
Klicken Sie im Fenster auf die Schaltfläche . |
4 |
Navigieren Sie im Dialogfeld zum Speicherpfad der IODD-XML-Datei des IO-Link-Geräts, wählen Sie die Datei aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche . |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie in der unter dem Knoten mit der rechten Maustaste auf den ersten leeren Steckplatz ( ) und wählen Sie die Option im Kontextmenü aus.
HINWEIS: Beim Rechtsklick auf einen Steckplatz, der nicht ist, wird das diesem Steckplatz bereits zugewiesene IO-Link-Gerät durch das neue, hinzuzufügende IO-Link-Gerät ersetzt.
|
2 |
Wählen Sie im Fenster den Eintrag im Listenfeld aus. |
3 |
Wählen Sie das IO-Link-Gerät aus, das hinzugefügt werden soll, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche . |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das IO-Link-Gerät, das aus der Anwendung entfernt werden soll, und wählen Sie dann die Option im Kontextmenü aus. |