MotorTwoDirectionsSILStopWCat3and4 - Funktionsbeschreibung

Übersicht

Typ

Funktionsbaustein

Verfügbar ab

V2.0.3.0

Funktionsbeschreibung

Der Funktionsbaustein MotorTwoDirectionsSILStopWCat3and4 ermöglicht die Verwaltung eines Motors in zwei Laufrichtungen (Vorwärts und Rückwärts) mit Stoppkategorie 0 oder Stoppkategorie 1, Verdrahtungskategorie 3 und 4.

HINWEIS: Stopp-Kategorie 0 oder Stopp-Kategorie 1 gemäß IEC 60204-1.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Verweis auf das TeSys island-Gerät.

i_sAvatarName

STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName)

Verweis auf den in der TeSys island-Konfiguration definierten avatar.

i_xEnable

BOOL

Bei einer steigenden Flanke am Eingang i_xEnable startet der zyklische Datenaustausch zwischen dem Funktionsbaustein und dem ausgewählten avatar. Solange i_xEnable TRUE ist, werden die zyklischen Daten bei jedem Steuerungszyklus ausgetauscht. Eine fallende Flanke am Eingang i_xEnable beendet den Datenaustausch. Siehe Verhalten der Funktionsbausteine mit Eingang i_xExecute.

i_xResetTrip

BOOL

Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, wird ein Avatar-Auslöseereignis zurückgesetzt.

i_xRun2

BOOL

Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, wird der redundante Betriebsschalter geschlossen.

i_xRunFwd

BOOL

Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, wird der avatar-Vorwärtsschalter geschlossen.

i_xRunRev

BOOL

Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, wird der avatar-Rückwärtsschalter geschlossen.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xActive

BOOL

Wenn der Funktionsbaustein aktiv ist, wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt.

q_xError

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde ein Fehler identifiziert. Für weitere Informationen, siehe q_etResult und q_etResultMsg,

q_etResult

ET_Result

Stellt Diagnose- und Statusinformationen in Form numerischer Werte bereit.

q_sResultMsg

STRING[30]

Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit.

q_xReady

BOOL

Gibt TRUE an, wenn der Avatar für den Empfang von Befehlen bereit ist.

q_xUpstreamVltg1

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, hat der avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Hauptspannungsversorgung des ersten Geräts vorhanden ist (Leistungsschalter geschlossen).

q_xUpstreamVltg2

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, hat der avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Hauptspannungsversorgung des zweiten Geräts vorhanden ist.

q_xUpstreamVltg3

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, hat der avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Hauptspannungsversorgung des dritten Geräts vorhanden ist.

q_xRun2

BOOL

Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, wird der redundante Betriebsschalter geschlossen.

q_xRunFwd

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wird der avatar-Vorwärtsschalter geschlossen.

q_xRunRev

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wird der avatar-Rückwärtsschalter geschlossen.

q_xLoadStarting

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, befindet sich der Motor in der Anlaufphase.

q_xLoadRunning

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde ein Run- oder Close-Befehl ausgeführt und Strom fließt in die Pole (entspricht dem Motorbetrieb, jedoch auch für Avatars ohne Motor).

q_udiAvgIRMS

UDINT

Zeigt den vom Gerät gemessenen durchschnittlichen Strom über die gesamte Lebensdauer an.

(Einheit: mA)

q_xAlarm

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde vom avatar ein Schutzereignis erkannt.

q_xTripped

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde vom avatar ein Schutzauslöseereignis erkannt.

q_xReadyToReset

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, erfüllt der avatar die Bedingungen für einen Auslöse-Reset und kann über einen Befehl zum Auslöse-Reset zurückgesetzt werden.

q_xAssetAlarm

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, hat ein Leistungsgerät oder Sicherheitsschnittstellenmodul im avatar 90 % der bemessenen Betriebsvorgänge (pro avatar-Parameter) erreicht oder überschritten.