Öffnet den angegebenen Port mit TLS (Transport Layer Security) und beginnt mit der Überwachung eingehender Verbindungen.
Der BOOL-Rückgabewert ist TRUE, wenn die Funktion erfolgreich ausgeführt wurde. Prüfen Sie die Eigenschaft Result, wenn der Wert FALSE zurückgegeben wird.
Schritt |
Beschreibung |
---|---|
1 |
Ausgangszustand: |
2 |
Funktionsaufruf |
3 |
Zustand: |
4 |
Endstatus: Listening, andernfalls wird ein Fehler erkannt. |
Eingang |
Datentyp |
Gültiger Bereich |
Beschreibung |
---|---|---|---|
i_sInterfaceIP |
STRING(15) |
- |
IP-Adresse der Schnittstelle, an die gebunden werden soll. Wenn null oder 0.0.0.0, dann ist der Server auf allen Schnittstellen verfügbar. |
i_uiServerPort |
UINT |
1 ... 65535 |
TCP-Port für die Überwachung. |
i_stTlsSettings |
ST_TlsSettingsServer |
- |
TLS-Einstellung für die über den FB_TCPServer2 einzurichtende Verbindung. |