Sonstige Schnittstellen

Ethernet-Schnittstelle

Die Ethernet-Schnittstelle wird für die folgenden Geräte verwendet:

oXBT GT1135

oXBT GT1335

oXBT GT2130

oXBT GT2330

oXBT GT2430

oXBT GT2930

oBaureihe XBT GT4000

oBaureihe XBT GT5000

oBaureihe XBT GT6000

oBaureihe XBT GT7000

oXBT GK2330

oXBT GK5330

oXBT GH2460

Diese Schnittstelle entspricht dem Standard IEEE 802.3 für Ethernet:

oAnschlüsse 10Base-T/100Base-TX (Baureihen XBT GT1005/2000/4000/5000/6000/7000, XBT GK und XBT GH)

In der folgenden Tabelle werden LED-Farben und -Status für alle Plattformen außer  GT1135, XBT GT1335 und XBT GT6330 beschrieben:

LED

Bedeutung

Orange

oSpannungsversorgung eingeschaltet: LED leuchtet auf.

oBeim Senden oder Empfangen von Daten: LED blinkt.

Grün

Verbindungsaufbau: LED leuchtet auf.

In der folgenden Tabelle werden die LED-Farben und Status für XBT GT1135, XBT GT1335 und XBT GT6330 beschrieben:

 

XBT GT 1135

XBT GT 1335

XBT GT 6330

Verbindung

Grüne LED

Orange LED

Grüne LED

Orange LED

Getrennt

Aus

Aus

Aus

Aus

HUB 100 MBit/s

Ein/Blinken

Aus

Ein

Blinken

HUB 10 MBit/s

Ein/Blinken

Aus

Ein

Blinken

Schalter 10 MBit/s HDX

Ein/Blinken

Aus

Ein

Blinken

Schalter 10 MBit/s FDX

Ein/Blinken

Aus

Ein

Blinken

Schalter 100 MBit/s HDX

Ein/Blinken

Aus

Ein

Blinken

Schalter 100 MBit/s FDX

Ein/Blinken

Aus

Ein

Blinken

Schalter Auto

Ein/Blinken

Ein

Ein

Blinken

USB-Schnittstelle

Die USB-Schnittstelle dient dem Anschluss eines USB-Datenübertragungskabels und wird für folgende Geräte verwendet:

oBaureihe XBT GT1005

oBaureihe XBT GT2000

oBaureihe XBT GT4000

oBaureihe XBT GT5000

oBaureihe XBT GT6000

oBaureihe XBT GT7000

oBaureihe XBT GK

oBaureihe XBT GT

Soundausgangs- / AUX-Eingangs-/Ausgangsschnittstelle für Geräte der Baureihen XBT GT 4000/5000/6000/7000 und XBT GK 5330

In der folgenden Tabelle werden die Kenndaten der Ausgangsschnittstelle für den AUX-Port beschrieben:

Soundausgangsschnittstelle

Lautsprecher-Ausgang:

70 mW (Nennlast: 8 Ω, Frequenz: 1 kHz)

Anschluss: Zweiteilige Klemmenleiste

 

XBT GT2430 Lautsprecherausgabe:

70 mW (Nennlast: 8 Ω)

Anschluss: Mini-Klinkenstecker 3,5 mm (0.13 in.)

Audiomerkmale:

Harmonische Verzerrung: Max. 5 %

Bandbreite: 100 Hz ~ 2 kHz

AUX-Eingangs-/Ausgangsschnittstelle

Alarmausgang, RUN-Ausgang; Summerausgang:

Nennspannung: 24 VDC

Nennstrom: 50 mA

Eingang für dezentralen Reset:

Eingangsspannung: 2 VDC

Eingangsstrom: 6 mA

Betriebsspannung: (Wenn EIN) Min. 9 VDC, (wenn AUS) max. 2,5 VDC

Anschluss: Zweiteilige Klemmenleiste

Diese Schnittstelle wird für einen dezentralen Reset und für Ausgänge (Alarm, Summer, Sound, Run) verwendet.

Anschlussbelegung

Pin

Signalname

Richtung

Bedeutung

G-SA-0033776.1.gif-high.gif

 

 

1

RESET IN_A

Eingang

Eingang für dezentralen Reset

2

RESET IN_B

Eingang

3

RUN+

Ausgang

RUN-Signal

4

RUN–

Ausgang

5

ALARM+

Ausgang

ALARM-Signal

6

ALARM–

Ausgang

7

BUZZER+

Ausgang

Summer-Signal

8

BUZZER–

Ausgang

9

NC

Nicht angeschlossen

10

NC

Nicht angeschlossen

11

SP

Ausgang

Lautsprecher-Ausgang

12

SP_GROUND

Ausgang

Lautsprecher-Masse

Eingangsschaltkreis

G-SA-0033777.1.gif-high.gif

 

 

Ausgangsschaltkreis

G-SA-0033778.1.gif-high.gif

 

 

AUX-Ausgangsschnittstelle für XBT GH

In der folgenden Tabelle werden die Kenndaten der Ausgangsschnittstelle für eine Verwendung des XBT GH mit dem Abzweiggehäuse XBT ZGJBOX beschrieben:

AUX-Ausgangsschnittstelle

Alarmausgang, RUN-Ausgang; Summerausgang:

Nennspannung: 24 VDC

Nennstrom: 300 mA

Diese Schnittstelle wird für die AUX-Ausgänge (Alarm, Summer, Run) verwendet:

Entsprechung auf dem Abzweiggehäuse

Pin-Nr. (auf dem Abzweiggehäuse)

Signalname

Richtung

Bedeutung

DOUT1

19

RUN+

Ausgang

RUN-Signal

DOUT1_GND

20

RUN–

Ausgang

DOUT0

21

ALARM+

Ausgang

ALARM-Signal

DOUT0_GND

22

ALARM–

Ausgang

BUZZ

23

BUZZER+

Ausgang

Summer-Signal

BUZZ_GND

24

BUZZER–

Ausgang

Weitere Informationen finden Sie im XBT G• Abzweiggehäuse Installationshandbuch AAV89571.