Abmessungen des Schaltpultausschnitts

Einsetzen eines XBT GT/XBT GK

Erstellen Sie einen Schaltpultausschnitt und setzen Sie das Gerät von der Frontseite in das Schaltpult ein. Die folgende Abbildung zeigt den Schaltpultausschnitt für ein XBT GT/XBT GK-Gerät (Beispiel aus der Baureihe XBT GT1005).

G-SA-0034378.2.gif-high.gif

 

 

Abmessungen

Die folgende Tabelle enthält die Abmessungen des Schaltpultausschnitts für jedes Gerät:

Gerät

A

B

C

Halter für die Schraubmontage

C

Federklemmen

XBT GT 1105

XBT GT 1135

XBT GT1335

118,5+1/0 mm

(4.67+0.04/0 in.)

92,5+1/0 mm

(3.64+0.04/0 in.)

1,6...5 mm

(0.06...0.20 in.)

1,5...6 mm

(0.06...0.24 in.)

XBT GT2110

XBT GT2120

XBT GT2130

XBT GT2220

XBT GT2330

XBT GT2430

XBT GT2930

156+1/0 mm

(6.14+0.04/0  in.)

123,5+1/0 mm

(4.86+0.04/0 in.)

1,6...5 mm

(0.06...0.20 in.)

1,5...6 mm

(0.06...0.24 in.)

XBT GT4230

XBT GT4330

XBT GT4340

204,5+1/0 mm

(8.05+0.04/0 in.)

159,5+1/0 mm

(6.28+0.04/0 in.)

1,6...10 mm

(0.06...0.39 in.)

1,5...6 mm

(0.06...0.24 in.)

XBT GT5230

301,5+1/0 mm

(11.87+0.04/0 in.)

227,5+1/0 mm

(8.96+0.04/0 in.)

1,6...10 mm

(0.06...0.39 in.)

1,5...6 mm

(0.06...0.24 in.)

XBT GT5330

XBT GT5340

XBT GT5430

259+1/0 mm

(10.20+0.04/0 in.)

201+1/0 mm

(7.91+0.04/0 in.)

1,6...10 mm

0.06...0.39 in.

1,5...6 mm

(0.06...0.24 in.)

XBT GT6330

XBT GT6340

301,5+1/0 mm

(11.87+0.04/0 in.)

227,5+1/0 mm

(8.96+0.04/0 in.)

1,6...10 mm

(0.06...0.39 in.)

1,5...6 mm

(0.06...0.24 in.)

XBT GT7340

383,5+1/0 mm

(15.10+0.04/0 in.)

282,5+1/0 mm

(11.12+0.04/0 in.)

1,6...10 mm

(0.06...0.39 in.)

1,5...6 mm

(0.06...0.24 in.)

XBT GK2120

XBT GK2330

209+/-0.4 mm

(8.18+/-0.01 in.)

243+/-0.4 mm

(9.52+/-0.01 in.)

1,5...6 mm

(0.06...0.24 in.)

1,5...6 mm

(0.06...0.24 in.)

XBT GK5330

285+/-0.4 mm

(11.22+/-0.01 in.)

309+/-0.4 mm

(12.17+/-0.01 in.)

1,5...6 mm

(0.06...0.24 in.)

1,5...6 mm

(0.06...0.24 in.)