Technische Daten der Anzeige

 

 

HMIGK2310

HMIGK5310

Anzeigetyp

TFT-Farb-LCD

Anzeigegröße

5,7”

10,4”

Auflösung

320 x 240 Pixel (QVGA)

640 x 480 Pixel (VGA)

Sichtbarer Bildschirmbereich (B x H)

115,2 bis 86,4 mm (4,54 bis 3,4 in)

211,2 bis 158,4 mm (8,31 bis 6,24 in)

Anzeigefarben

65.536 Farben

Weitere Informationen zu den Anzeigefarben erhalten Sie im Handbuch der Bildschirmbearbeitungs-Software.

Hintergrundbeleuchtung

Weiße LED (Kann nicht vom Anwender ausgetauscht werden. Sollte ein Austausch erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an eine lokale Vertretung.)

Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung

50.000 Stunden oder mehr (ständiger Betrieb bei 25 °C (77 °F) vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50%)

Helligkeitseinstellung

16 Stufen (angepasst per Sensorbildschirm)