Zubehör

 

Informationen über Host-Steuerung und Anschlusskabel Geräten erhalten Sie im entsprechenden Gerätetreiber-Handbuch Ihrer Bildschirmbearbeitungs-Software.

Produktname

Produktnummer

Unterstütztes Produkt

Beschreibung

Serielle Schnittstelle

25-poliges Konvertierungskabel RJ-45-nach-D-Sub

XBTZG939

Box-Modul

Verbindet ein D-Sub-25-Pol-Kabel mit diesem Produkt (RJ-45).

9- bis 12-poliges Konvertierungskabel RS-232C

XBTZG919

Box-Modul

Verbindet ein Standard-RS-232C-Kabel (D-Sub-25-Pol-Anschluss) mit diesem Produkt (D-Sub-9-Pol-Stecker).

COM-Port-Konvertierungsadapter

XBTZGCOM1

Box-Modul

Verbindet optionale RS-422-Kommunikationskomponenten mit der seriellen Schnittstelle (RS-232C).

Isolierungseinheit RS-232C

XBTZGI232

Box-Modul

Dient zur Verbindung einer Host-Steuerung mit diesem Produkt und sorgt für Isolierung.

(RS-232C und RS-422 sind umschaltbar.)

USB-Schnittstelle (Typ A)

USB-Übertragungskabel *1 *2

XBTZG935

Box-Modul

Smart Display

Herunterladen von Projektdaten über eine USB-Schnittstelle.

USB-Frontseitenkabel

XBTZGUSB

Box-Modul

Verlängerungskabel zur Verbindung von USB-Schnittstelle mit Frontseite.

Konvertierungskabel USB seriell (RS-232C)*2

HMIZURS

Premium Box

Kabel zur Konvertierung der USB-Schnittstelle in eine serielle Schnittstelle (RS-232C). Ermöglicht die Verbindung mit Modems oder Strichcodelesegeräten, die RS-232C unterstützen.

USB-Leuchtschalter*2

HMIZRA1

Premium Box

Einheit mit 5 beleuchteten Schaltern mit mehrfarbigem LED-Display für den Anschluss des Produktes per USB.

USB-Biometrikschalter*2

XB5S5B2L2

Box-Modul

Fingerabdruck-Erkennungseinheit für den Anschluss an dieses Produkt per USB.

USB-Tastatur*2

HMIZKB1

Box-Modul

Smart Display

Einfacher Anschluss des Ziffernblocks an dieses Produkt durch USB.

USB-Tower-Leuchte - Rohrmontage mit Befestigungsplatte*2

XVGU3SHAV

Box-Modul

Anschluss der Tower-Leuchte an dieses Produkt mittels USB (mit Befestigungsplatte).

Fußbefestigung USB-Tower-Leuchte*2

XVGU3SWV

Box-Modul

Anschluss der Tower-Leuchte an dieses Produkt mittels USB (Fußbefestigung).

USB-Schnittstelle (mini-B)

USB-Übertragungskabel (USB Typ A / mini-B)*1

BMXXCAUSBH018

Box-Modul

Smart Display

Kabel zur Übertragung von Bildschirmdaten von einem PC (USB Typ A) auf dieses Produkt (USB mini-B) (1,8 m [5.91 ft]).

USB-Übertragungskabel

(USB Typ A/ mini-B)*1

BMXXCAUSBH045

Box-Modul

Smart Display

Kabel zur Übertragung von Bildschirmdaten von einem PC (USB Typ A) auf dieses Produkt (USB mini-B) (4,5 m [14.76 ft]).

Rechnerferner USB-Port-Ort für Mini-USB

HMIZSUSBB

Box-Modul

Verlängerungskabel für den Anschluss an USB-Schnittstelle (mini-B) an der Front des Operationsbildschirms.

Schnittstelle des Erweiterungsgeräts

PROFIBUS DP-Slave-/MPI-Einheit*2

HMIZGPDP

Box-Modul

Erweiterungsgerät, das die Teilnahme dieses Produkts am PROFIBUS-Netzwerk und die Kommunikation mit dem PROFIBUS DP-Master oder im MPI-Netzwerk ermöglicht.

(Kommunikationsgeschwindigkeit: 12 Mbps).

Hilfsausgang (AUX)/Schnittstelle des Lautsprecherausgangs

Hilfsanschluss für Universal Box

HMIZGAUX

Box-Modul

AUX-Stecker erforderlich, falls ein externer Ausgang verwenden wird (5 Stück/Satz).

Speicher

SD-Speicherkarte (4 GB)*3 *4

HMIZSD4G

Box-Modul

SD-Speicherkarte (4 GB, MLC) (Speicherung)

Weitere

Batterie für Sicherungsspeicherung

HMIZGBAT

Box-Modul

Primärbatterie zur Sicherung von Zeitdaten (1 Stück)

Verbindungsfehler Befestigungshalterung

HMIZXFIX1

7-Zoll-Wide-Display-Modul

Halterung zur Befestigung des Box-Moduls an das Display-Modul (1 Stück)

HMIZXFIX2

12-Zoll-Wide-Display-Modul/15-Zoll-Wide-Display-Modul

Gleichspannungs-Versorgungsstecker (rechteckig)

HMIZGPWS2

7-Zoll-Wide-Display-Modul (außer 7,0-Zoll-Wide-Display-Modul)

Rechtwinkeliger Stecker zur Verbindung von Gleichspannungs-Versorgungskabeln (5 Stück/Satz)

*1 Anschluss unter Verwendung von nur einer der verfügbaren USB-Schnittstellen (Typ A/mini-B).

*2 Stellen Sie sicher, dass Ihre Bildschirmbearbeitungs-Software das Produkt unterstützt.

*3 Sie können auch einen im Handel verfügbaren Typ verwenden.

*4 SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB.

Wartungszubehör

Produktname

Produktnummer

Unterstütztes Produkt

Beschreibung

Installationsdichtung

HMIZD53W

7-Zoll-Wide-Display-Modul

Zum Staub- und Feuchtigkeitsschutz, bei Installation dieses Produkts in einer festen Tafel (1 Stück)

HMIZD56W

12-Zoll-Wide-Display-Modul

HMIZX57W

15-Zoll-Wide-Display-Modul

Gleichspannungs-Versorgungsstecker

HMIZGPWS

Display-Modul

Stecker zur Verbindung von Gleichspannungs-Versorgungskabeln (5 Stück/Satz)

Gleichspannungs-Versorgungsstecker mit Befestigungsschrauben (gewinkelt)

HMIZXPWS

7-Zoll-Wide-Display-Modul (außer 7,0-Zoll-Wide-Display-Modul)

Stecker mit Befestigungsschrauben zur Verbindung von Gleichspannungs-Versorgungskabeln (gewinkelt, 5 Stück/Satz)

USB-Klemme Typ A (1 port)

HMIZGCLP1

Box-Modul

Klemme zur Verhinderung von Verbindungstrennungen des USB-Kabels (USB/Typ A, 1 Port, 5 Klemmen/Set)

SD-Speicherkarte (1 GB) als Systemkarte

HMIZSD1GS

Box-Modul

SD-Speicherkarte (1 GB, SLC) als Systemkarte