Dieses Produkt erfüllt die EMV-Anforderungen nach der Norm IEC 61800-3, wenn die in diesem Handbuch beschriebenen EMV-Maßnahmen bei der Installation eingehalten werden.
Gestörte Signale können unvorhergesehene Reaktionen des Antriebs sowie anderer Geräte in seiner Umgebung hervorrufen.
WARNUNG | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
Diese Gerätetypen sind nicht für eine Verwendung in öffentlichen Niederspannungsnetzen vorgesehen, die Privathaushalte mit Spannung versorgen. Bei einem Einsatz in einem derartigen Netz muss mit Funkfrequenzstörungen gerechnet werden.
WARNUNG | |
---|---|
Voraussetzung für die Einhaltung der angegebenen Grenzwerte ist ein EMV-gerechter Aufbau. Abhängig vom Anwendungsfall können durch folgende Maßnahmen die EMV-abhängigen Werte verbessert werden:
Maßnahmen zur EMV |
Ziel |
---|---|
Die Geräte müssen auf einer leitfähigen Oberfläche montiert werden. Verzinkte oder verchromte Montageplatten verwenden, metallische Teile großflächig verbinden, an Auflageflächen Lackschicht entfernen. |
Gute Leitfähigkeit durch flächigen Kontakt. |
Schaltschrank (Gehäuse), Tür und Montageplatten über Erdungsbänder oder Erdungsleitungen mit einem Querschnitt über 10 mm2 (AWG 6) erden. |
Emission verringern. |
Schalteinrichtungen wie Schütze, Relais oder Magnetventile durch Entstörkombinationen oder Funkenlöschglieder ergänzen (z. B. Dioden, Varistoren, RC-Glieder). |
Gegenseitige Störeinkopplung verringern. |
Leistungs- und Steuerungskomponenten getrennt montieren. |
Gegenseitige Störeinkopplung verringern. |
Maßnahmen zur EMV |
Ziel |
---|---|
Kabelschirme flächig anschließen, Kabelschellen und Erdungsbänder verwenden. |
Emission verringern. |
Schirme von digitalen Signalleitungen beidseitig großflächig oder über leitfähige Steckergehäuse erden. |
Störeinwirkung auf Signalkabel verringern, Emissionen verringern. |
Schirm von analogen Signalleitungen direkt am Gerät (Signaleingang) erden, am anderen Kabelende den Schirm isolieren oder über einen Kondensator erden, z. B. 10 nF. |
Erdschleifen durch niederfrequente Störungen verringern. |
Maßnahmen zur EMV |
Ziel |
---|---|
Verlegen Sie keine Feldbus-Kabel und Signaladern mit DC- und AC-Spannungen von mehr als 60 V in einem einzigen Kabelkanal. (Feldbus-Kabel, Signalleitungen und analoge Leitungen können im selben Kabelkanal verlegt werden). Empfehlung: Verlegung in getrennten Kabelkanälen mit mindestens 20 cm (7.84 in) Abstand. |
Gegenseitige Störeinkopplung verringern. |
Kabel so kurz wie möglich halten. Keine unnötigen Kabelschleifen einbauen, kurze Kabelführung vom zentralen Erdungspunkt im Schaltschrank zum außenliegenden Erdungsanschluss. |
Kapazitive und induktive Störeinkopplungen verringern. |
Potentialausgleichsleiter (Litzekabel mit gleichem Potential an allen Erdungspunkten, die mit einer äquipotenziellen Massefläche verbunden sind) bei Anlagen mit großflächiger Installation, bei unterschiedlicher Spannungseinspeisung und bei gebäudeübergreifender Installation verwenden. |
Strom auf Kabelschirm verringern, Emissionen verringern. |
Potentialausgleichsleiter mit Litzekabel verwenden. |
Ableiten hochfrequenter Störströme. |
Wenn Motor und Maschine nicht leitend verbunden sind, zum Beispiel durch isolierten Flansch oder nicht flächige Verbindung, muss der Motor über Erdungsband oder Erdungsleitung geerdet werden. Leiterquerschnitt mindestens 10 mm2 (AWG 6). |
Emissionen verringern, Störfestigkeit erhöhen |
Twisted Pair für 24-VDC-Signale verwenden. |
Störeinwirkung auf Signalkabel verringern, Emissionen verringern. |
Maßnahmen zur EMV |
Ziel |
---|---|
Produkt an Netz mit geerdetem Neutralpunkt betreiben. |
Wirkung des Netzfilters ermöglichen. |
Überspannungsableiter bei Risiko von Überspannung verwenden. |
Risiko von Schäden durch Überspannungen verringern. |
Aus EMV-Sicht sind Motorkabel und Geberkabel von Bedeutung. Verwenden Sie nur vorkonfektionierte Kabel oder Kabel mit den vorgeschriebenen Eigenschaften und beachten Sie die folgenden Maßnahmen zur EMV.
Maßnahmen zur EMV |
Ziel |
---|---|
Keine Schaltelemente in Motorkabel oder Geberkabel einbauen. |
Störeinkopplung verringern. |
Motorkabel mit mindestens 20 cm (7.84 in) Abstand zu Signalkabel verlegen oder Schirmbleche zwischen Motorkabel und Signalkabel einsetzen. |
Gegenseitige Störeinkopplung verringern. |
Für Kabelstrecken nahe der max. zulässigen Kabellänge (75 m / 246.06 ft.) Potentialausgleichskabel verwenden. |
Strom auf Kabelschirm verringern. |
Motorkabel und Geberkabel ohne Trennstelle verlegen(1). |
Störstrahlung verringern. |
(1) Wenn ein Kabel für die Installation durchtrennt werden muss, müssen an der Trennstelle die Kabel mit Schirmverbindungen und Metallgehäuse verbunden werden. |
Je nach Anwendungsfall kann durch folgende Maßnahmen ein EMV-kompatibler Aufbau erzielt werden:
Maßnahmen zur EMV |
Ziel |
---|---|
Vorgeschalteter Anschluss einer Netzdrossel (Choke) |
Reduzierung der Netzoberschwingungen, Verlängerung der Produktlebensdauer |
Vorschaltung externer Netzfilter |
Verbesserung der EMV-Grenzwerte |
Speziell EMV-gerechter Aufbau, z .B. in einem geschlossenen Schaltschrank mit 15 dB Dämpfung der abgestrahlten Störungen |
Verbesserung der EMV-Grenzwerte |