So gehen Sie beim Einbau eines Kühlaggregats vor:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Kühlaggregate so anordnen, dass kein Kondenswasser aus dem Kühlaggregat in die installierten Elektronikkomponenten tropft bzw. mit dem Kühlluftstrom eingesprüht wird. |
2 |
Für Kühlaggregate auf dem Schaltschrankdach besondere Schaltschrankkonstruktionen vorsehen. |
3 |
Schaltschrankkonstruktion so gestalten, dass der Lüfter des Kühlaggregats das nach Abschaltpausen angesammelte Kondenswasser nicht auf die Elektronikkomponenten sprühen kann. |
4 |
Beim Einsatz von Kühlaggregaten nur gut abgedichtete Schaltschränke verwenden, damit keine Betauung durch zutretende feuchtwarme Außenluft entsteht. |
5 |
Beim Betrieb von Schaltschränken bei geöffneten Türen während der Inbetriebnahme oder Wartung sicherstellen, dass nach dem Schließen der Türen die Elektronikkomponenten zu keiner Zeit kühler als die Luft im Schaltschrank sind, um eine Betauung zu verhindern. |
6 |
Kühlaggregat auch bei abgeschalteter Anlage weiter betreiben, damit die Temperatur der Schaltschrankluft und die der installierten Elektronikkomponenten auf gleichem Niveau bleiben. |
7 |
Kühlaggregate mit fester Temperatureinstellung auf 40 °C (104 °F) oder niedriger einstellen. |
8 |
Bei Kühlaggregaten mit nachgeführter Temperatur die Temperaturbegrenzung auf 40 °C (104 °F) einstellen, sodass die Schaltschrankinnentemperatur nicht unter der Außenlufttemperatur liegt. |
WARNUNG | |
---|---|