Merkmale der Kabel

Überblick

Folgende Kenndaten gelten für die Motor- und Geberkabel:

Kabel

Eigenschaft

Einheit

Motorkabel

AWM Stil

Geberkabel

AWM Stil

Isolationsspannung Motorversorgungskabel

Leistungsader: 1000 (UL und CSA)

Signalader Bremse: 600 (UL und CSA)

[VAC]

Isolationsspannung Geberkabel

300 (UL und CSA)

[VAC]

Temperaturbereich

-40...+90 / -40...+194 (fest verlegt)

-20...+80 / -4...+176 (bewegt)

[°C] / [°F]

Biegeradius

5 x Durchmesser (fest verlegt)

12 x Durchmesser (bewegt)

Korrosionsbeständigkeit der Kabelisolation

Ölbeständig PUR, Wasserstoffperoxid

Kabelummantelung

Halogenfrei

Schirm

Schirmgeflecht

Überdeckung des Schirmgeflechts

≥ 85

[%]

Motor- und Geberkabel sind schleppkettentauglich.

Merkmale des Sercos-Kabels (siehe Katalog Schneider Electric für die verschiedenen verfügbaren Kabel):

Eigenschaft

Wert

Spannungsisolation (Ummantelung)

300 VDC

Temperaturbereich

-20 bis +60 °C (-4 bis +140 °F)

Kabeldurchmesser

5,8 ± 0,2 mm (0.23 ± 0,008 in.)

Biegeradius

8 x Durchmesser (fest verlegt)

Kabelummantelung

PVC, flammwidrig

Kabeltyp und -schirmung

CAT6 mit S/FTP (Sercos III)