Für die Anwendung ist eine Netzdrossel (Choke) erforderlich: Eine Netzdrossel ermöglicht die Reduzierung der harmonischen Oberschwingungen des Netzstroms. Die Netzdrossel muss bei Nennlast einen Spannungsabfall von mindestens 4 % aufweisen.
Netzdrossel ohne UL /CSA-Zertifizierung:
Schneider Electric: VW3SKLN016H003E fürArchitekturen bis 16 A, einphasig
Netzdrossel mit UL / CSA-Zertifizierung:
Schneider Electric: VPM05D100000 für Architekturen bis 10 A
Schneider Electric: VPM05D250000 für Architekturen bis 25 A
Schneider Electric: VPM05D500000 für Architekturen bis 50 A
Schneider Electric: VW3A4551 für Architekturen bis 4 A
Schneider Electric: VW3A4552 für Architekturen bis 10 A
Schneider Electric: VW3A4553 für Architekturen bis 16 A
Schneider Electric: VW3A4554 für Architekturen bis 30 A
Schneider Electric: VW3A4555 für Architekturen bis 60 A
Eine geschirmte Ausführung der Anschlusskabel ist nicht nötig.