Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Für alle Antriebe, die die STO-Sicherheitsfunktion benötigen, einen Funktionstest der Funktion durchführen. |
2 |
Hierbei insbesondere den korrekten Einsatz der Achsen ohne die Funktion Inverter Enable überprüfen. |
3 |
Montage gemäß den EMV-Bestimmungen und den weiteren Angaben in den Betriebsanleitungen der Geräte durchführen. |
4 |
Anschließend die Antriebssysteme in Betrieb nehmen. |