Umgebungsbedingungen

Überblick

Umgebungsbedingungen für Schaltschrankgeräte:

Vorgehensweise

Parameter

Wert

Standard

Betrieb

Klasse 3K3

IEC/EN 60721-3-3

IP-Schutzart des Gehäuses

IP20 mit installierten Steckverbindern und für LXM62LT mit installierten Drähten

Zusätzliche IP-Schutzart des installierten Produkts

IP54

Verschmutzungsgrad

2

Umgebungstemperatur

+5...+55 °C (+41...131 °F)

  • Leistungsminderung (Derating) über 40 °C (104 °F)

+40...+55 °C (+104...+131 °F) (ab +40 °C (+104 °F): -2 % pro K bei INC und ISC)

(INC = Nennstrom; ISC = Spitzenstrom)

Relative Luftfeuchtigkeit

5...85 %

  • Kondensation

Nein

  • Eisbildung

Nein

  • Anderes Wasser

Nein

Klasse 3M4

Stoßfestigkeit

100 m/s2

Vibration

10 m/s2

Transport

Klasse 2K3

IEC/EN 60721-3-2

Umgebungstemperatur

-25 bis +70° C (-13 bis +158° F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %

  • Kondensation

Nein

  • Eisbildung

Nein

  • Anderes Wasser

Nein

Klasse 2M2

Stoßfestigkeit

300 m/s2

Vibration

10 m/s2

Langzeitlagerung in Transportverpackung

Klasse 1K3

IEC/EN 60721-3-1

Umgebungstemperatur

-25 bis +55° C (-13 bis +131° F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %

  • Kondensation

Nein

  • Eisbildung

Nein

  • Anderes Wasser

Nein

Aufstellungshöhe

Die Aufstellungshöhe ist definiert als Höhe über Normalnull.

Merkmal

Wert

Aufstellungshöhe ohne Leistungsreduzierung

< 1000 m (< 3281 ft)

Aufstellungshöhe bei Einhaltung der folgenden Bedingungen:

  • 55 °C (131 °F) maximale Umgebungstemperatur

  • Reduzierung der Dauerleistung um 1 % je 100 m (328 ft) über 1000 m (3281 ft)

1000...2000 m (3281...6562 ft)

Aufstellungshöhe über NN bei Einhaltung der folgenden Bedingungen:

  • 40 °C (104 °F) maximale Umgebungstemperatur

  • Reduzierung der Dauerleistung um 1 % je 100 m (328 ft) über 1000 m (3281 ft)

  • Überspannungen des versorgenden Netzes begrenzt auf Überspannungskategorie II nach IEC 60664-1/IEC 61800-5-1

2000...3000 m (6562...9843 ft)

Schutzart bei Verwendung der Sicherheitsfunktion

Stellen Sie sicher, dass sich keine leitfähigen Verschmutzungen im Produkt absetzen können (Verschmutzungsgrad 2). Leitfähige Verschmutzungen können die Sicherheitsfunktion unwirksam werden lassen.