Bezeichnung |
Parameter |
Wert |
||
---|---|---|---|---|
Produktkonfiguration |
Name der Komponente |
LXM62DU60D LXM62DU60F |
LXM62DD15D LXM62DD15F |
LXM62DD27D LXM62DD27F |
Spannungsversorgung |
Steuerspannung (ohne Haltebremsen) Max. Stromaufnahme |
24 VDC (-20...+25 %) |
||
1,3 A |
1,3 A |
1,3 A |
||
Steuerspannung/-strom (mit Haltebremse) Max. Stromaufnahme |
24 VDC (0...+6 %) |
|||
4,1 A |
4,1 A |
4,1 A |
||
Zwischenkreisspannung |
250...700 VDC |
|||
Zwischenkreis-Dauerstrom |
3,6 A |
9,2 A |
16,4 A |
|
Zwischenkreis-Spitzenstrom |
11,0 A |
27,4 A |
49,4 A |
|
Zwischenkreiskapazität |
110 µF |
|||
Überspannung |
900 VDC |
|||
Motoranschluss |
Bemessungsstrom (4 kHz) |
|||
|
2,0 Aeff |
5,0 Aeff |
9,0 Aeff |
|
|
1,4 Aeff |
3,5 Aeff |
6,3 Aeff |
|
Spitzenstrom 10 s (4 kHz) bei 55 °C (114 °F) |
6,0 Aeff |
15,0 Aeff |
27,0 Aeff |
|
Dauerausgangsleistung pro Achse (4 kHz, 400 V Netzspannung) |
||||
|
0,95 kW |
2,4 kW |
4,3 kW |
|
Ausgangsspannungsbereich |
3 VAC~ 0...480 VAC |
|||
Ausgangsfrequenzbereich |
0...599 Hz |
|||
Motoranschluss |
Bemessungsstrom (8 kHz) |
|||
|
2,0 Aeff |
5,0 Aeff |
7,0 Aeff |
|
|
1,4 Aeff |
3,5 Aeff |
5,0 Aeff |
|
Spitzenstrom 10 s (8 kHz) bei 55 °C (140 °F) |
6,0 Aeff |
15,0 Aeff |
27,0 Aeff |
|
Dauerausgangsleistung pro Achse (8 kHz, 400 V Netzspannung) |
||||
|
0,95 kW |
2,4 kW |
3,4 kW |
|
Ausgangsspannungsbereich |
3 VAC~ 0...480 VAC |
|||
Ausgangsfrequenzbereich |
0...599 Hz |
|||
Motoranschluss |
Bemessungsstrom (16 kHz) |
|||
|
1,2 Aeff |
3,5 Aeff |
4,0 Aeff |
|
|
0,8 Aeff |
2,6 Aeff |
2,9 Aeff |
|
Spitzenstrom 10 s (16 kHz) bei 55 °C (140 °F) |
6,0 Aeff |
15,0 Aeff |
27,0 Aeff |
|
Dauerausgangsleistung pro Achse (16 kHz, 400 V Netzspannung) |
||||
|
0,6 kW |
1,7 kW |
2,0 kW |
|
Ausgangsspannungsbereich |
3 VAC~ 0...480 VAC |
|||
Ausgangsfrequenzbereich |
0...599 Hz |
|||
Motoranschluss |
Maximale Länge des Motorkabels |
75 m (246.06 ft) |
||
Verlustleistung |
Spannungsversorgung der Elektronik (8 kHz) |
22 W |
||
Endstufe (8 kHz) |
8,5 W/A (pro Achse) |
|||
Schnittstelle |
Sercos |
Integriert |
||
Geberschnittstelle CN7/CN9 |
Spannungsversorgung |
10 VDC (-10...+10 %), max. 150 mA, Kurzschlussschutz |
||
Differentieller analoger Eingang (Sinus- und Cosinussignal) |
Eingangsspannung: 0,8...1,1 VPP |
|||
Offset: 2,5 VDC (-10 %) |
||||
Abschlusswiderstand: 130 Ω |
||||
SinCos-Perioden pro Sekunde
|
||||
Grenzfrequenz: Max. 100.000 SinCos-Perioden / Sekunde ( max. 100 kHz) |
||||
Digitale Ein-/Ausgänge |
DIO-Versorgung |
Spannung UDIO: 24 VDC (-20...+25 %) |
||
Max. Stromaufnahme: 2,2 A |
||||
Digitaleingänge A_DI3, A_DI4 B_DI1, B_DI4 |
Eingänge mit Schaltpegel Typ 1 nach EN 61131-2 |
|||
Low-Pegel: -3...5 VDC |
||||
High-Pegel: 15...30 VDC |
||||
Filterzeitkonstante normale Eingänge: 1 ms / 5 ms (konfigurierbar) |
||||
Digitale Eingänge oder Touchprobe-Eingänge A_DI1, A_DI2 B_DI1, B_DI2 |
Eingänge mit Schaltpegel Typ 1 nach EN 61131-2 |
|||
Low-Pegel: -3...5 VDC |
||||
High-Pegel: 15...30 VDC |
||||
Filterzeitkonstante normale Eingänge: 1 ms / 5 ms (konfigurierbar) |
||||
Filterzeitkonstante für Touchprobe-Eingänge: 100 μs |
||||
Digitale Ein- oder Ausgänge A_DI5, A_DI6 B_DI5, B_DI6 |
Ein-/Ausgänge (bidirektional) mit Schaltpegel Typ 1 nach EN 61131-2 |
|||
Eingänge: Low-Pegel: -3...5 VDC High-Pegel: 15...30 VDC Filterzeitkonstante normale Eingänge: 1 ms / 5 ms (konfigurierbar) |
||||
Ausgänge: High-Pegel: (UDIO - 3 V) < Uout < UDIO Max. Ausgangsstrom pro Ausgang: 500 mA |
||||
Inverter Enable |
Max. Stromaufnahme |
30 mA |
||
Eingänge |
Anzahl: 1 |
|||
STO aktiv: -3 V ≤ UIE ≤ 5 V |
||||
Endstufe aktiv: 18 V ≤ UIE ≤ 30 V |
||||
Max. Ausfallzeit 500 µs bei UIE > 20 V und dynamische Aktivierung |
||||
Max. Schaltfrequenz des Eingangssignals: max. 1 Hz |
||||
Max. Potentialdifferenz zwischen IE- und PE |
15 V |
|||
Belüftung |
- |
Interner Lüfter |
||
Funkstörgrad |
- |
C3 (C2 mit zusätzlichen Filtermaßnahmen) |
||
Schutzklasse |
Klasse |
I (IEC 61800-5-1) |
||
Überspannungskategorie |
- |
III (IEC 61800-5-1) |
||
Verschmutzungsgrad |
- |
2 (IEC 61800-5-1) |
||
Motorbremse |
Ausgangsspannung |
Steuerspannung minus 0,8 VDC |
||
Ausgangsstrom |
1,2 A (max.) |
|||
Induktivität |
1,0 H (max.) |
|||
Energie induktive Last |
1,2 J (max.) |
|||
Überlastschutz |
Ja |
|||
Kurzschlussschutz |
Ja |
|||
Temperatursensor des Motors |
- |
Höchstspannung: 5 V Höchststrom: 2,5 mA |
||
Gewicht |
Gewicht (ohne Verpackung) |
3 kg (6.6 lbs) |
||
Gewicht (mit Verpackung) |
3,91 kg (8.62 lbs) |
|||
HINWEIS:
|