Mechanische und elektrische Daten – Single Drives

Single Drives – Technische Kenndaten

Bezeichnung

Parameter

Wert

Produktkonfiguration

Name der Komponente

LXM62DU60C

LXM62DU60E

LXM62DU60G

LXM62DD15C

LXM62DD15E

LXM62DD15G

LXM62DD27C

LXM62DD27E

LXM62DD27G

LXM62DD45C

LXM62DD45E

LXM62DD45G

LXM62DC13C

LXM62DC13E

LXM62DC13G

Spannungsversorgung

Steuerspannung (ohne Haltebremse)

Max. Stromaufnahme

24 VDC (-20...+25 %)

1,1 A

1,1 A

1,1 A

1,1 A

1,5 A

Steuerspannung (mit Haltebremse)

Max. Stromaufnahme

24 VDC (0...+6 %)

2,5 A

2,5 A

2,5 A

3,5 A

3,9 A

Zwischenkreisspannung

250...700 VDC

Zwischenkreis-Dauerstrom

1,8 A

4,6 A

8,2 A

18,3 A

45,7 A

Zwischenkreis-Spitzenstrom

5,5 A

13,7 A

24,7 A

41,1 A

119,0 A

Zwischenkreiskapazität

110 µF

110 µF

110 µF

220 µF

250 µF

Überspannung

900 VDC

Motoranschluss

Bemessungsstrom (4 kHz)

  • bei 40 °C (104 °F)

2,0 Aeff

5,0 Aeff

9,0 Aeff

20,0 Aeff

50,0 Aeff

  • bei 55 °C (140 °F)

1,4 Aeff

3,5 Aeff

6,3 Aeff

13,7 Aeff

35,0 Aeff

Spitzenstrom 10 s (4 kHz) bei 55 °C (140 °F)

6,0 Aeff

15,0 Aeff

27,0 Aeff

45,0 Aeff

130,0 Aeff

(HW-Rev. 02)

Dauerausgangsleistung (4 kHz, 400 V Netzspannung)

  • bei 40 °C (104 °F)

0,95 kW

2,4 kW

4,3 kW

9,6 kW

24,7 kW

Überlastschutz

Ja

Kurzschlussschutz

Ja, IEC 60364-4-41/AMD1:-, Abschnitt 411

Ausgangsspannungsbereich

3 VAC~ 0...480 VAC

Ausgangsfrequenzbereich

0...599 Hz

Motoranschluss

Bemessungsstrom (8 kHz)

  • bei 40 °C (104 °F)

2,0 Aeff

5,0 Aeff

7,0 Aeff

15,0 Aeff

50,0 Aeff

  • bei 55 °C (140 °F)

1,4 Aeff

3,5 Aeff

5,0 Aeff

8,9 Aeff

30,0 Aeff

Spitzenstrom 10 s (8 kHz) bei 55 °C (140 °F)

6,0 Aeff

15,0 Aeff

27,0 Aeff

45,0 Aeff

100,0 Aeff

(HW-Rev. 02)

Dauerausgangsleistung (8 kHz, 400 V Netzspannung)

  • bei 40 °C (104 °F)

0,95 kW

2,4 kW

3,4 kW

7,2 kkW

24,7 kW

Überlastschutz

Ja

Kurzschlussschutz

Ja, IEC 60364-4-41/AMD1:-, Abschnitt 411

Ausgangsspannungsbereich

3 VAC~ 0...480 VAC

Ausgangsfrequenzbereich

0...599 Hz

Motoranschluss

Bemessungsstrom (16 kHz)

  • bei 40 °C (104 °F)

1,2 Aeff

3,5 Aeff

4,0 Aeff

8,0 Aeff

30,0 Aeff

  • bei 55 °C (140 °F)

0,8 Aeff

2,6 Aeff

2,9 Aeff

4,9 Aeff

20,0 Aeff

Spitzenstrom 10 s (16 kHz) bei 55 °C (140 °F)

6,0 Aeff

15,0 Aeff

27,0 Aeff

45,0 Aeff

60,0 Aeff

(HW-Rev. 02)

Dauerausgangsleistung (16 kHz, 400 V Netzspannung)

  • bei 40 °C (104 °F)

0,6 kW

1,7 kW

2,0 kW

3,8 kW

16,8 kW

Überlastschutz

Ja

Kurzschlussschutz

Ja, IEC 60364-4-41/AMD1:-, Abschnitt 411

Ausgangsspannungsbereich

3 VAC~ 0...480 VAC

Ausgangsfrequenzbereich

0...599 Hz

Motoranschluss

Maximale Länge des Motorkabels

75 m (246.06 ft)

Verlustleistung

Elektronikversorgung

18 W

Stromabhängiger Leistungsverlust

Endstufe (4 kHz)

6,6 W/A

Endstufe (8 kHz)

8,5 W/A

Endstufe (16 kHz)

14,9 W/A

Schnittstelle

Sercos

Integriert

Geberschnittstelle CN7/CN9

Spannungsversorgung

10 VDC (-10...+10 %), max. 150 mA, Kurzschlussschutz

Differentieller analoger Eingang (Sinus- und Cosinussignal)

Eingangsspannung: 0,8...1,1 VPP

Offset: 2,5 VDC (-10 %)

Abschlusswiderstand: 130 Ω

SinCos-Perioden pro Sekunde

  • CN7:

    • 100 kHz (Varianten C, D, G)

    • 20 kHz (Varianten E, F)

  • CN9:

    • 100 kHz (Varianten D, G)

    • 20 kHz (Variante F)

Grenzfrequenz: Max. 100.000 SinCos-Perioden / Sekunde ( max. 100 kHz)

Kommunikation

RS-485-Schnittstelle

Digitale Ein-/Ausgänge

DIO-Versorgung

Spannung UDIO: 24 VDC (-20...+25 %)

Max. Stromaufnahme: 1,2 A

Digitaleingänge

A_DI3, A_DI4

Eingänge mit Schaltpegel Typ 1 nach EN 61131-2

Low-Pegel: -3...5 VDC

High-Pegel: 15...30 VDC

Filterzeitkonstante normale Eingänge: 1 ms / 5 ms (konfigurierbar)

Digitale Eingänge oder Touchprobe-Eingänge A_DI1, A_DI2

Eingänge mit Schaltpegel Typ 1 nach EN 61131-2

Low-Pegel: -3...5 VDC

High-Pegel: 15...30 VDC

Filterzeitkonstante normale Eingänge: 1 ms / 5 ms (konfigurierbar)

Filterzeitkonstante für Touchprobe-Eingänge: 100 μs

Digitale Ein- oder Ausgänge A_DI5, A_DI6

Ein-/Ausgänge (bidirektional) mit Schaltpegel Typ 1 nach EN 61131-2

Eingänge:

Low-Pegel: -3...5 VDC

High-Pegel: 15...30 VDC

Filterzeitkonstante normale Eingänge: 1 ms / 5 ms (konfigurierbar)

Ausgänge:

High-Pegel: (UDIO - 3 V) < Uout < UDIO

Max. Ausgangsstrom pro Ausgang: 500 mA

Inverter Enable

Max. Stromaufnahme

30 mA

Eingänge

Anzahl: 1

STO aktiv: -3 V ≤ UIE ≤ 5 V

Endstufe aktiv: 18 V ≤ UIE ≤ 30 V

Max. Ausfallzeit 500 µs bei UIE > 20 V und dynamische Aktivierung

Max. Schaltfrequenz des Eingangssignals: max. 1 Hz

Max. Potentialdifferenz zwischen IE- und PE

15 V

Belüftung

-

Interner Lüfter

Funkstörgrad

-

C3 (C2 mit zusätzlichen Filtermaßnahmen)

Schutzklasse

Klasse

I (IEC 61800-5-1)

Überspannungskategorie

-

III (IEC 61800-5-1)

Verschmutzungsgrad

-

2 (IEC 61800-5-1)

Motorbremse

Ausgangsspannung

Steuerspannung minus 0,8 VDC

Ausgangsstrom

1,2 A (max.)

2,2 A (max.)

Induktivität

1,0 H (max.)

1,5 H (max.)

Energie induktive Last

1,2 J (max.)

4,5 J (max.)

Überlastschutz

Ja

Kurzschlussschutz

Ja

Motortemperatur

Sensoreingang

PTC, KTY

Ohne Sensor

Gebertemperatur mit thermischem Modell Keine thermische Speicher-Retention nach Reset des Geräts

Temperatursensor des Motors

-

Höchstspannung: 5 V

Höchststrom: 2,5 mA

Gewicht

Gewicht

(ohne Verpackung)

3 kg (6.6 lbs)

6,8 kg

(14.9 lbs)

Gewicht

(mit Verpackung)

3,91 kg (8.62 lbs)

7,8 kg

(17.2 lbs)

HINWEIS:
  • Der Lexium 62 Single Drive umfasst die Varianten C und G: LXM62DU60C/G, LXM62DD15C/G, LXM62DD27C/G, LXM62DD45C/G, LXM62DC13C/G

  • Der Lexium 62 Single Drive mit integrierter Sicherheit umfasst die Variante E: LXM62DU60E, LXM62DD15E, LXM62DD27E, LXM62DD45E, LXM62DC13E.

HINWEIS: Die Motorbaureihe SH3205xxxxFxx00 mit Haltebremse kann wegen des höheren Steuerstroms der Bremse (ca. 2 A) nur an den Servoumrichtern des Typs Lexium 62 single drive (LXM62DD45C or LXM62DD45E) und LXM62DC13C21000/LXM62DC13E21000 betrieben werden.

Abmessungen - Single Drives

Abmessungen des Lexium 62 Servo Drive (außer LXM62DC13C21000/LXM62DC13E21000/LXM62DC13G21000):

Abmessungen des Lexium 62 Servo Drive (nur LXM62DC13C21000/LXM62DC13E21000/LXM62DC13G21000):