LED-Anzeigen der Lexium 62 Power Supply

Überblick

Das Display der Lexium 62 Power Supply umfasst vier LED-Anzeigen, die der Signalisierung von Statusinformationen dienen.

1

State

LED-Anzeige

2

S3 P1

LED-Anzeige für den Status von Port 1 der Sercos III-Kommunikation

3

S3

LED-Anzeige für die Sercos III-Kommunikation

4

S3 P2

LED-Anzeige für den Status von Port 2 der Sercos III-Kommunikation

Reset-Taster

Drücken Sie den Reset-Taster, um die Lexium 62 Power Supply zurückzusetzen und neu zu starten.

Status-LEDs

LED-Anzeige Farbe / Status

Beschreibung

Anweisungen / Informationen für den Benutzer

AUS

Gerät ist nicht mit Spannung versorgt oder auf andere Weise nicht funktionsfähig.

  • Überprüfen Sie die Spannungsversorgung.

  • Gerät austauschen.

Langsames Blinken - Grün (2 Hz, 250 ms)

Initiierung des Geräts (Firmwarestart, Prüfung der Hardwarekompatibilität, Aktualisierung der Firmware)

  • Warten Sie, bis die Initialisierungsphase abgeschlossen ist.

Blinken - Grün (4 Hz, 125 ms)

Identifizierung des Geräts

  • Wenn notwendig, identifizieren Sie das Gerät über EcoStruxure Machine Expert wie in der Steuerungskonfiguration definiert.

Ständig grün

Gerät wurde initiiert und wartet auf Konfiguration.

  • Konfigurieren Sie das Gerät als aktiv.

  • Konfigurieren Sie das Gerät als nicht aktiv.

  • Konfigurieren Sie das Gerät für die Ausführung von Bewegungen.

Ständig rot

Ein nicht-wiederherstellbarer Fehler wurde erkannt, der Benutzer muss eingreifen:

  • Watchdog

  • Firmware

  • Prüfsumme

  • Interner Fehler erkannt

  • Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein (Rücksetzen der Spannung).

  • Wenn dieser Zustand anhält, ersetzen Sie das Gerät.

Langsames Blinken - Rot (2 Hz, 250 ms)

Ein allgemeiner Fehler wurde erkannt.

  • Die Gerätebaumstruktur in EcoStruxure Machine Expert zeigt den erkannten Fehler.

  • Setzen Sie den erkannten Fehler zurück im: EcoStruxure Machine Expert Logic Builder Menü Online > Zurücksetzen der Diagnosemeldungen der Steuerung.

  • Starten Sie sonst das Gerät neu.

LED-Anzeigen S3 P1 ud S3 P2

LED-Anzeige Farbe / Status

Beschreibung

Anweisungen / Informationen für den Benutzer

AUS

Mögliche Ursachen:

  • Kein Kabel angeschlossen

  • Das Gerät wird nicht mit Spannung versorgt.

  • Schließen Sie das Kabel an.

  • Überprüfen Sie die Spannungsversorgung.

Ständig orange

Kabel angeschlossen, keine Sercos-Kommunikation

Permanentes Leuchten - Grün

Kabel angeschlossen, aktive Sercos-Kommunikation

LED-Anzeige S3

LED-Anzeige Farbe / Status

Beschreibung

Anweisungen / Informationen für den Benutzer

AUS

Mögliche Ursachen:

  • Das Gerät wird nicht mit Spannung versorgt oder ist auf andere Weise nicht funktionsfähig. Oder:

  • Keine Kommunikation aufgrund einer unterbrochenen oder getrennten Verbindung.

  • Überprüfen Sie die Spannungsversorgung.

  • Sercos Boot-Up oder Hot-Swap

Permanentes Leuchten - Grün

Aktive Sercos-Verbindung ohne einen erkannten Fehler in CP4.

Blinken - Grün (4 Hz, 125 ms)

Das Gerät ist im Loopback-Modus.

Loopback beschreibt die Situation, in der Sercos-Telegramme zum selben Port zurückgesendet werden müssen, an dem sie empfangen wurden.

Mögliche Ursachen:

  • Linientopologie oder

  • Sercos-Loopunterbrechung

Problemumgehung:

  • Ring schließen.

Bedingung zurücksetzen:

  • Bestätigen Sie den erkannten Fehler im: EcoStruxure Machine Expert Logic Builder Menü Online > Zurücksetzen der Diagnosemeldungen der Steuerung.

  • Alternativ von CP0 nach CP1 wechseln.

HINWEIS: Hinweis: Wenn in der Phase CP1 eine Linientopologie bzw. ein Ringbruch erkannt wurde (Gerät im Loopback-Modus), erfolgt keine Änderung des LED-Zustands.

Permanentes Leuchten - Rot

Fehler Sercos-Diagnoseklasse 1 (DC1) an Port 1 und/oder Port 2 erkannt.

Bedingung zurücksetzen:

  • Bestätigen Sie den erkannten Fehler im: EcoStruxure Machine Expert Logic Builder Menü Online > Zurücksetzen der Diagnosemeldungen der Steuerung.

Blinken - Rot/Grün (4 Hz, 125 ms)

Ein Kommunikationsfehler wurde erkannt.

Mögliche Ursachen:

  • Nicht ordnungsgemäßes Funktionieren des Telegramms

  • CRC-Fehler erkannt

Bedingung zurücksetzen:

  • Die Konfiguration zeigt an, welcher Fehler erkannt wurde.

  • Bestätigen Sie den erkannten Fehler im: EcoStruxure Machine Expert Logic Builder Menü Online > Zurücksetzen der Diagnosemeldungen der Steuerung.

Permanentes Leuchten - Orange

Das Gerät ist in Kommunikationsphase CP0 bis einschließlich CP3. Sercos-Telegramme werden empfangen.

Blinken - Orange (4 Hz, 125 ms)

Geräte-Identifikation

HINWEIS: Das identifizierte Gerät wird durch die LED-Anzeige der Achse am Antriebsverstärker angezeigt.
HINWEIS: Informationen zu den Kommunikationsphasen werden bei permanentem orangen Leuchten folgendermaßen ausgewiesen:
  • Kommunikationsphase CP0: Permanentes oranges Leuchten

  • Kommunikationsphase CP1: Einmaliges kurzes grünes Aufblinken, gefolgt von permanentem orangem Leuchten

  • Kommunikationsphase CP2: Zweimaliges kurzes grünes Aufblinken, gefolgt von permanentem orangem Leuchten

  • Kommunikationsphase CP3: Dreimaliges kurzes grünes Aufblinken, gefolgt von permanentem orangem Leuchten