Für die Konfektionierung und Codierung der Kabel ist das im Lieferumfang des Geräts enthaltene zutreffende Anschlusskit zu verwenden.
Zubehörteil |
Nummer |
Anschlussbezeichnung |
---|---|---|
Stecker Ready |
1 |
CN4 |
Stecker 24 V-In |
1 |
CN5 |
Stecker AC-In |
1 |
CN6 |
Stecker Zwischenkreis |
1 |
CN7 |
Sercos-Kabel 130 mm (5.11 in) |
1 |
– |
Zubehörteil |
Antriebsreferenz |
Nummer |
Anschlussbezeichnung |
---|---|---|---|
Stecker digitale E/A |
1 |
CN4 |
|
Stecker 24-V-E/A-Versorgung |
1 |
CN5 |
|
Stecker Inverter Enable |
1 |
CN6 |
|
Stecker Inverter Enable 2-kanalig |
1 |
CN11 |
|
Codierreiter PC5 zur Codierung des Motorsteckers |
1 |
– |
|
Codierreiter FMC zur Codierung des Motorsteckers |
1 |
– |
|
Sercos-Kabel 90 mm (3.54 in) |
LXM62DD LXM62DU |
1 |
– |
Sercos-Kabel 115 mm (4.52 in) |
LXM62DC |
1 |
– |
Sercos-Kabel 130 mm (5.11 in.) |
1 |
– |
|
Sercos-Kabel 150 mm (5.90 in) |
1 |
– |
|
Schirmplatte |
1 |
– |
|
Motorstecker |
LXM62DD LXM62DU |
1 |
CN8 |
Motorverbindung, bestehend aus zwei separaten Motorsteckern: Motortemperatur und Haltebremse Motorphasen |
LXM62DC |
1 1 |
CN8_1 CN8_2 |
Zubehörteil |
Nummer |
Anschlussbezeichnung |
---|---|---|
Stecker digitale E/A |
2 |
CN4 |
Stecker 24-V-E/A-Versorgung |
1 |
CN5 |
Stecker Inverter Enable |
1 |
CN6 |
Stecker Inverter Enable 2-kanalig |
1 |
CN11 |
Motorstecker |
2 |
CN8/CN10 |
Codierreiter PC5 zur Codierung des Motorsteckers |
2 |
– |
Codierreiter FMC zur Codierung des Motorsteckers |
2 |
– |
Sercos-Kabel 90 mm (3.54 in) |
1 |
– |
Schirmplatte |
1 |
– |