Netzfilter

Allgemeines

Das interne Netzfiltersystem ist effektiv, wenn die Summe aller Motorkabellängen max. 150 m beträgt. Für Anwendungen, bei denen die Summe der Motorkabellängen 150 m überschreitet, ist ein externer Netzfilter erforderlich, damit die normativen Grenzwerte eingehalten werden können.

EMV-Filter

Länge der Motorkabel

Klasse nach IEC 61800

Hinweise

<15...150 m (49...492 ft)

C3

> 150 m (492 ft)

C3

Externer EMV-Filter erforderlich

HINWEIS: Weitere Informationen zur Netzfilterung erhalten Sie bei Ihrem Schneider Electric-Ansprechpartner.