Wenn starke Drähte verwendet werden, muss für Zugentlastung gesorgt werden, um die mechanischen Kräfte zu begrenzen, die durch die schweren Kabel auf das Lexium 62 DC Link Terminal einwirken. Die Vorrichtung zur Zugentlastung ist im Lieferumfang des Lexium 62 DC Link Terminal enthalten.
|
An der Schaltschrankwand anzubringende Zugentlastung (im Lieferumfang des Lexium 62 DC Link Terminal enthalten) |
|
|
Zugentlastung ohne optionale Schirmanschluss-Klemmenleiste |
|
|
Zugentlastung mit optionalem Schirmanschluss für Kabel mit einem Durchmesser zwischen 20 mm (0.79 in.) und 35 mm (1.37 in.). |
|
Für die Anbringung der Zugentlastung im Schaltschrank sind zwei Montagelöcher erforderlich:
Gehen Sie vor wie folgt, um die Zugentlastung für das Lexium 62 DC Link Terminal zu befestigen:
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Zugentlastung (1) an der Wand des Schaltschranks mittels zwei M5-Schrauben anbringen.
Optional kann die Zugentlastung auf einer Hutschiene montiert werden. |
|
2 |
Kabel/Drähte mithilfe der Kabelbinder sichern. |
| GEFAHR | |
|---|---|
Die Schirmanschluss-Klemmenleiste ermöglicht die Verbindung der leitfähigen Kabelschirmung mit der Schutzerde (PE, Protective Earth) über die an der Rückwand des Schaltschranks angeschraubte Zugentlastung.
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Zugentlastung auf einer geerdeten Metallfläche montieren. |
|
2 |
Bei Verwendung eines geschirmten Kabels mit einem Durchmesser zwischen 20 mm (0.79 in.) und 35 mm (1.37 in.) die Kabelschirmung per Zugentlastung mit einer Schirmanschluss-Klemmenleiste (3) erden. Dazu muss der Kabelmantel über mindestens 40 mm (1.57 in.) abisoliert werden, um den Kabelschirm festklemmen zu können. |