Stecker |
Beschreibung |
Anzugsmoment [Nm] / [lbf in] |
---|---|---|
Sammelschienenmodul |
2,5 / 22 |
|
![]() |
Schutzerde (Masse) |
3,5 / 30.98 |
Die Zwischenkreis- und die 24-VDC-Steuerspannung werden verteilt und der Schutzleiter wird über das Sammelschienenmodul (Bus Bar Module) angeschlossen.
Pin |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
![]() |
Schutzerde (Masse) |
2 |
DC- |
Zwischenkreisspannung - |
3 |
DC+ |
Zwischenkreisspannung + |
4 |
24 V |
Versorgungsspannung + |
5 |
0 V |
Versorgungsspannung - |