Anschluss / Reihenfolge |
Stecker |
Farbe |
Bezeichnung |
---|---|---|---|
1 |
PE Schutzerde (Masse) |
Grün/Gelb |
![]() |
2 |
Zwischenkreisanschluss |
Schwarz |
DC- |
3 |
DC+ |
||
4 |
24-V-Anschluss |
Blau |
24 V |
5 |
0 V |