Mechanische und elektrische Daten – Lexium 62 DC Link Terminal

Lexium 62 DC Link Terminal – Technische Kenndaten

Bezeichnung

Parameter

Wert

Elektrische Kenndaten

Nennspannung

1000 VDC an den Steckverbindern der Lexium 62 DC Link Terminal für die oberen drei Sammelschienenanschlüsse.

HINWEIS: Die Anschlüsse des Sammelschienenmoduls sind von oben nach unten nummeriert.

24 VDC an den Steckverbindern der Lexium 62 DC Link Terminal für die unteren zwei Sammelschienenanschlüsse.

Dauerbemessungsstrom

120 A bei einem Temperaturanstieg von weniger als 60 K.

Hochspannung Prüfpegel

2120 VDC oder 1500 VAC zwischen Anschluss 2 und 1 und zwischen Anschluss 3 und 1 der Sammelschienenmodule.

HINWEIS: Die Anschlüsse des Sammelschienenmoduls sind von oben nach unten nummeriert.

Systemspannung

300 V

Verschmutzungsgrad

2 (IEC 60664-1)

Überspannungskategorie

III

Lebensdauer des Endprodukts

≥ 60.000 Stunden

Abmessungen - Lexium 62 DC Link Terminal

Abmessungen der Lexium 62 DC Link Terminal: