Bezeichnung |
Parameter |
Wert |
---|---|---|
Spannungsversorgung |
Steuerspannung |
30 VDC (max.) |
Zwischenkreisspannung (Nennwert) |
700 VDC (max.) |
|
Zwischenkreiskapazität |
1,76 mF |
|
Entladungszeit |
5 min (max.) |
|
Überspannung |
900 VDC |
|
Kühlung |
- |
Natürliche Konvektion |
IP-Schutzart |
- |
IP20 |
Isolationsklasse |
Verschmutzungsgrad |
2 (IEC 60664-1) |
Schutzklasse |
Klasse |
1 (IEC/EN 61800-5-1) |
Überspannungskategorie |
Klasse |
III (IEC/EN 61800-5-1) |
Funkstörgrad |
Klasse |
C3 (IEC/EN 61800-3) |
Lebensdauer des Endprodukts |
– |
≥ 60.000 Stunden |
Gewicht |
Gewicht (mit Verpackung) |
3,1 kg (3,8 kg) / 6.83 lbs (8.38 lbs) |