1 Antriebsregler (Lexium 62 Servo Drive)
2 Montagebohrungen für den Antriebsregler
3 Hutschiene
4 Position für untere Bohrung zur Befestigung des Schirmblechs
5 Motoranschlüsse
6 Schirmgeflecht des Kabels in Federklemme
7 Zugentlastung über Kabelbinder (das Geberkabel kann nicht an dieser Position befestigt werden)
8 Montagepunkte am Antriebsregler
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Bohrungen zur Befestigung der Hutschiene (3) 29,5 mm (1.16 in.) unterhalb der unteren Montagebohrung (2) (M6) des Antriebsreglers (1) vornehmen. |
2 |
Hutschiene montieren. |
3 |
Schirmblech unter der Hutschiene einklemmen und anschließend an der Bohrung (2) und am Antrieb (8) festschrauben. |
4 |
Bei Befestigung des Schirmblechs mithilfe der Hutschiene ist die zusätzliche Bohrung (4) nicht erforderlich. |
5 |
Anschließend Schirmanbindung der Motorleitung herstellen. Hierzu das Schirmgeflecht des vorkonfektionierten Kabels in die Federklemme drücken (6). |
6 |
Zugentlastung (7) mithilfe von Kabelbindern herstellen. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Ausgehend von der unteren Montagebohrung (M6) des Antriebsreglers 52,5 mm (2.07 in.) nach unten und 8,5 mm (0.33 in.) nach links gehen und dort (}4) eine M6-Gewindebohrung vornehmen. |
2 |
Schirmblech an den drei Befestigungspunkten (2, (4) und (8) festschrauben. |
3 |
Anschließend Schirmanbindung der Motorleitung herstellen. Hierzu das Schirmgeflecht des vorkonfektionierten Kabels in die Federklemme drücken (6). |
4 |
Zugentlastung (7) mithilfe von Kabelbindern herstellen. |