Konfiguration des Typs "Simple" im Modulo-Schleifen-Modus
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie auf Meine Steuerung > Zähler. Ergebnis: Die Editorregisterkarte Zähler wird für die Konfiguration des Hochgeschwindigkeitszählers (HSC) geöffnet. HINWEIS: Am unteren Rand des Konfigurationsfensters wird eine Meldung angezeigt, wenn bereits die maximale Anzahl an HSC Main-Funktionen konfiguriert wurde. Sie sollten dann stattdessen die Verwendung einer HSC Simple-Funktion in Betracht ziehen. |
2 |
Setzen Sie in der Editoregisterkarte Zähler den Wert für den Parameter Zählfunktionauf HSC Simple. Ergebnis: Die Konfigurationsparameter werden auf der Editorregisterkarte Zähler angezeigt. |
3 |
Geben Sie bei Bedarf den Wert für den Parameter Allgemein > Instanzname ein. HINWEIS: Der Instanzname wird automatisch von der Software vorgeschlagen. Über diesen Namen kann auf den Zählerfunktionsbaustein zugegriffen werden. |
4 |
Setzen Sie den Wert des Parameters Allgemein > Zählmodus auf Modulo-Schleife. |
5 |
Wählen Sie unter Zähleingänge > A-Eingang > Position den Schnell- oder Standardeingang aus, der als Eingang A verwendet werden soll. HINWEIS: Am unteren Rand des Konfigurationsfensters wird eine Meldung angezeigt, wenn keine weiteren E/A für eine Konfiguration verfügbar sind. Sie müssen in diesem Fall zunächst mindestens einen E/A freisetzen, um mit der Konfiguration der Funktion fortfahren zu können. |
6 |
Geben Sie einen Wert für den Parameter Zähleingänge > A-Eingang > Prellfilter ein, um den Prelleffekt am Eingang zu verringern. Der Filterwert legt die maximale Frequenz des Zählers fest, wie in der Prellfiltertabelle dargestellt. |
7 |
Geben Sie den Modulowert für den Zähler als Parameter unter Bereich > Modulo ein. |