Die TM241CE••• sind mit einem Ethernet-Kommunikationsport ausgestattet.
Die folgende Abbildung zeigt die Position des Ethernet-Ports an der Steuerung:
In der folgenden Tabelle werden die Ethernet-Kenndaten beschrieben:
|
Kenndaten |
Beschreibung |
|---|---|
|
Funktion |
Modbus TCP/IP |
|
Steckverbindungstyp |
RJ45 |
|
Autonegotiation |
Von 10 Mbit/s Halbduplex bis 100 Mbit/s Vollduplex |
|
Kabeltyp |
Geschirmt |
|
Automatische Crossover-Erkennung |
Ja |
Die nachstehende Abbildung zeigt die Pin-Belegung für die RJ45-Ethernet-Steckverbindung:
In der folgenden Tabelle werden die Steckkontakte der RJ45-Ethernet-Steckverbindung beschrieben:
|
Pin-Nr. |
Signal |
|---|---|
|
1 |
TD+ |
|
2 |
TD- |
|
3 |
RD+ |
|
4 |
- |
|
5 |
- |
|
6 |
RD- |
|
7 |
- |
|
8 |
- |
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs des RJ45-Steckverbinders:
In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs für Ethernet beschrieben:
|
Bezeichnung |
Beschreibung |
LED |
||
|---|---|---|---|---|
|
Farbe |
Status |
Beschreibung |
||
|
1 |
Ethernet-Verbindung/-Geschwindigkeit |
Grün/Gelb |
Aus |
Keine Verbindung |
|
Leuchtet gelb |
Verbindung mit 10 MBit/s |
|||
|
Leuchtet grün |
Verbindung mit 100 MBit/s |
|||
|
2 |
Ethernet-Aktivität |
Grün |
Aus |
Keine Aktivität und keine Verbindung |
|
Ein |
Die Verbindung wird erkannt, es ist aber keine Aktivität vorhanden. |
|||
|
Blinkt |
Es werden Daten gesendet oder empfangen. |
|||