Serielle Leitung 2

Überblick

Die serielle Leitung 2 dient zur Kommunikation mit Geräten, die das Modbus-Protokoll (als Master oder Slave) und das ASCII-Protokoll (Drucker, Modem...) unterstützen, und stellt nur einen RS485-Anschluss bereit.

Kenndaten

Kenndaten

Beschreibung

Funktion

RS485

Steckverbinder-Typ

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

Potenzialtrennung

Nicht potentialgetrennt

Max. Baudrate

1200 bis 115 200 bps

Kabel

Typ

Geschirmt

Maximale Länge

15 m (49 ft) für RS485

Polarisierung

Für den Verbindungsaufbau wird die Softwarekonfiguration verwendet, wenn der Knoten als Master konfiguriert ist.

560 -Ω-Widerstände sind optional.

5-VDC-Spannungsversorgung für RS485

Nein

Pinbelegung

Die nachstehende Abbildung zeigt die Pins der abnehmbaren Klemmenleiste:

Pin

RS485

COM

0 V (COM)

Shield

Schirmung

D0

D0 (B-)

D1

D1 (A+)

Siehe Abbau der Klemmenleiste.

Status-LED

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LED:

In der folgenden Tabelle wird die Status-LED für die serielle Leitung 2 beschrieben:

Etikett

Beschreibung

LED

Farbe

Status

Beschreibung

SL2

Serielle Leitung 2

Grün

Blinkt

Verweist auf Aktivität auf der seriellen Leitung 2.

Aus

Keine serielle Kommunikation vorhanden.