Zählfunktion

Überblick

Die Zählfunktion kann schnelle Zählungen von Impulsen durchführen, die von Sensoren, Gebern, Schaltern usw. ausgehen, die an Schnelleingänge angeschlossen sind. Darüber hinaus kann die Zählfunktion mit Standardeingängen verbunden werden. In diesem Fall läuft die Funktion mit einer niedrigeren Frequenz.

Es gibt zwei interne Zählfunktionstypen:

Bei den internen Zählfunktionen sind 5 Zählertypen zu unterscheiden, die in EcoStruxure Machine Expert konfiguriert werden können:

  • HSC Simple (Einfach)

  • HSC Main (Haupt) Einphasig

  • HSC Main (Haupt) Zweiphasig

  • Frequenzmesser

  • Periodenmesser

Die Typen Frequenzmesser und Periodenmesser basieren auf einem HSC Main-Typ.

Zugriff auf das Fenster zur Konfiguration der Zählfunktion

Gehen Sie wie folgt vor, um das Fenster für die Konfiguration der integrierten Zählfunktion aufzurufen:

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Zähler.

Das Fenster der Zählfunktion erscheint:

2

Doppelklicken Sie auf Wert und wählen Sie die zuzuweisende Zählfunktion aus.

Konfigurationsfenster für die Zählfunktion

Diese Abbildung zeigt ein Beispiel für ein HSC-Konfigurationsfenster:

Die folgende Tabelle beschreibt die Bereiche des Zähler-Konfigurationsfensters:

Nummer

Beschreibung

1

Der Instanzname der Funktion und der jeweils konfigurierte Zählfunktionstyp.

2

Klicken Sie auf + zum Konfigurieren einer neuen Instanz der Zählfunktion.

3

Doppelklicken Sie auf die Spalte Wert, um eine Liste der verfügbaren Zählfunktionstypen anzuzeigen.

4

Doppelklicken Sie auf den Instanzname-Wert, um den Instanznamen der Funktion zu bearbeiten.

Der Instanzname wird automatisch von EcoStruxure Machine Expert ausgegeben. Der Parameter Instanzname kann bearbeitet werden und ermöglicht die Definition des Instanznamens. Ungeachtet dessen, ob der Instanzname software- oder benutzerdefiniert ist, verwenden Sie denselben Instanznamen als Eingang für die Funktionsbausteine, die den Zähler verarbeiten, wie im Zähler-Editor definiert.

5

Konfigurieren Sie die einzelnen Parameter, indem Sie jeweils auf das nebenstehende Pluszeichen klicken, um die zugehörigen Einstellungen aufzurufen.

Die verfügbaren Parameter sind vom verwendeten Modus abhängig.

Weitere Informationen zu Konfigurationsparametern finden Sie im M241 HSC-Bibliothekshandbuch.