Steuerungsparameter

Steuerungsparameter

Um den Geräteeditor zu öffnen, doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf MyController:

Beschreibung der Registerkarten

Registerkarte

Beschreibung

Einschränkung

Kommunikationseinstellungen

Ermöglicht die Verwaltung der Verbindung zwischen PC und Steuerung:

  • Suchen einer Steuerung im Netzwerk.

  • Anzeigen der Liste der verfügbaren Steuerungen, über die Sie eine Verbindung zur ausgewählten Steuerung herstellen und die Anwendung in der Steuerung verwalten können.

  • Physisches Erkennen der Steuerung vom Geräteeditor aus.

  • Ändern der Kommunikationseinstellungen der Steuerung.

Die Steuerungsliste wird je nach den Kommunikationseinstellungen über NetManage oder über den aktiven Pfad erkannt. Um auf die Kommunikationseinstellungen zuzugreifen, klicken Sie in der Menüleiste auf Projekt > Projekteinstellungen.... Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch (Kommunikationseinstellungen).

Nur Online-Modus

Anwendungen

Zeigt die auf der Steuerung ausgeführte Anwendung und ermöglicht das Entfernen der Anwendung aus der Steuerung.

Nur Online-Modus

Dateien

Dateiverwaltung zwischen PC und Steuerung.

Auf dieser Registerkarte kann nur jeweils ein Logic-Controller-Datenträger angezeigt werden. Wenn eine SD-Karte eingelegt wird, wird unter „Dateien“ der Inhalt der SD-Karte angezeigt. Andernfalls wird auf dieser Registerkarte der Inhalt des Verzeichnisses /usr des internen nicht-flüchtigen Speichers der Steuerung angezeigt.

Nur Online-Modus

Protokoll

Anzeigen der Protokolldatei der Steuerung.

Nur Online-Modus

SPS-Einstellungen

Konfiguration von:

  • Anwendungsname

  • E/A-Verhalten bei Stopp

  • Buszyklus-Optionen

Dienste

Hier können Sie die Online-Dienste der Steuerung konfigurieren (RTC, Geräteidentifizierung).

Nur Online-Modus

IEC-Objekte

Ermöglicht den Zugriff auf das Gerät von der IEC-Anwendung aus über die aufgelisteten Objekte. Zeigt eine Überwachungsansicht im Online-Modus an. Weitere Informationen finden Sie unter IEC-Objekt in der CODESYS-Onlinehilfe.

Taskimplementierung

Zeigt einer Liste der E/As und deren Zuordnung zu Tasks an.

Erst nach Kompilierung

Ethernet-Dienste

Auf der Registerkarte IP-Routing können Sie die Routen und die netzwerkübergreifende Transparenz über die Optionen für IP-Routing konfigurieren.

HINWEIS: Diese Registerkarte ist leer, wenn in der Konfiguration keine Ethernet-Verbindung verfügbar ist.

Benutzer und Gruppen

Die Registerkarte Benutzer und Gruppen steht für Geräte zur Verfügung, die die Online-Benutzerverwaltung unterstützen. Hier können Sie Benutzer und Zugriffsgruppen einrichten und ihnen Zugriffsrechte zuweisen, um den Zugriff auf EcoStruxure Machine Expert-Projekte und -Geräte im Online-Modus zu steuern.

Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert Programmierhandbuch.

Zugriffsrechte

Auf der Registerkarte Zugriffsrechte können Sie die Gerätezugriffsrechte von Benutzern festlegen.

Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert Programmierhandbuch.

Symbolrechte

Erlaubt es dem Administrator, den Zugriff für Benutzer und Gruppen auf die Symbolgruppen zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Symbolkonfiguration in der CODESYS-Online-Hilfe.

Konfiguration des OPC-UA-Servers

Zeigt das Fenster OPC-UA-Serverkonfiguration an.

Status

Nicht verwendet.

Informationen

Zeigt allgemeine Informationen zum Gerät an (Name, Beschreibung, Hersteller, Version, Bild).